产品编号: DIW12

3 类主干电缆,12 对,U/UTP,CMR

3 类场所主干电缆 (16MHz),DIW 12 对,24 AWG 实心裸铜导体,U/UTP,Riser-CMR,PVC 护套

  • 上架时间:
    美洲;亚太地区
  • 状态:
    有源

适合应用

主干线、以太网 10BASE-T、模拟电话、传真

导体

Size Stranding Material No. of Pairs
24 AWG Solid BC - Bare Copper 12

绝缘

Material Color Code
PVC - Polyvinyl Chloride Western Electric (Non-Striped)

外层护套

Material Nom. Diameter Ripcord
PVC - Polyvinyl Chloride 0.270 in (6.86 mm) Yes

电气设备

Max. Conductor DCR Max. Capacitance Unbalance
93.8 Ohm/km (28.6 Ohm/1000ft) 330 pF/100m

延迟

Frequency Max. Delay Max. Delay Skew Nom. Velocity of Prop.
16 MHz 543 ns/100m 45 ns/100m 68%

高频

Frequency [MHz] Max. Insertion Loss (Attenuation) Min. NEXT [dB] Min. PSNEXT [dB] Min. ACR [dB] Min. PSACR [dB] Min. RL (Return Loss) [dB] Max./Min. Fitted Impedance [Ohm]
0.772 2.2 dB/100m 47.0 43.0 50.1 46.1
1 2.6 dB/100m 45.0 41.0 47.8 43.8 12.0 100 ± 15
4 5.6 dB/100m 36.0 32.0 36.0 32.0 12.0 100 ± 15
8 8.5 dB/100m 31.0 28.0 28.3 24.3 12.0 100 ± 15
10 9.7 dB/100m 30.0 26.0 26.2 22.3 12.0 100 ± 15
16 13.1 dB/100m 27.0 23.0 20.1 16.1 10.0 100 ± 15

电压

UL Voltage Rating
300 V (CMR)

温度

UL Temperature Operating Installation Storage
60°C -30°C To +60°C -30°C To +60°C -30°C To +60°C

弯曲半径

Stationary Min. Installation Min.
2.75 in (69.9 mm) 5.5 in (140 mm)

最大拉伸张力

75 lb (34 kg)

线缆毛重

43 磅/1000 英尺

环境适应性

室内立管

阻燃性/遇火反应

UL 1666 立管,FT4,IEC 60332-1-2

CPR合规性

CPR Euroclass: Eca; CPR UKCA类别:Eca

NEC/UL合规性

CMR

CEC / C(UL)合规性

CMR

ICEA合规性

S-90-661

NEMA合规性

NEMA WC-63.1

数据类别

第 3 类

TIA/EIA合规

ANSI/TIA-568.2-D 3 类

欧洲指令合规性

欧盟 CE 标志、欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)、REACH、欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/EU (WEEE)、REACH:2020-01-16

英国监管合规性

UKCA标识

APAC合规性

中国 RoHS II (GB/T 26572-2011)

备注

电参数值即基于线缆测试及典型Belden系统中的代表性能得出的预期性能。 打印包括降序的英尺数/米数标记。

更新和修订

修订号:0.593 修订日期:02-20-2026

更新和修订

修订号:0.593 修订日期:02-20-2026


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 UPC
DIW12 732 切割 灰色,浅橄榄绿
DIW12 7321000 橄榄绿 线盘 1,000 ft 612825060604
DIW12 7321000 橄榄绿 线盘 1,000 ft 612825060604