产品编号: 1224D

DataTwist 1200 5e 类增强型电缆,4 对,U/UTP,LSZH 室内 CPR Dca

5e 类增强型场所水平电缆(350MHz),4 对,24 AWG 实心裸铜导体,U/UTP,聚乙烯绝缘,拉绳,LSZH 护套。

  • 上架时间:
    欧洲、中东和非洲地区
  • 状态:
    有源

适合应用

水平和建筑主干电缆;支持当前和未来的 5e 类应用,例如:1000Base-T(千兆以太网)、100 Base-T、10 Base-T、FDDI、ATM

专利

本产品拥有一项或多项适用专利。 有关专利的更多信息,请访问 https://www.belden.com/patents

导体

Size Stranding Material No. of Pairs
24 AWG Solid BC - Bare Copper 4

绝缘

Material Nom. Insulation Diameter Color Code
PE - Polyethylene 0.95 mm (0.037 in) White/Blue & Blue, White/Orange & Orange, White/Green & Green, White/Brown & Brown

线缆芯

Description
4 pairs twisted together

外层护套

Material Nom. Diameter Ripcord
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 4.9 mm (0.19 in) Yes

线缆外廓直径(标称)

4.9 毫米(0.19 英寸)

电气设备

Max. Conductor DCR Max. Mutual Capacitance Max. Capacitance Unbalance Nom. Characteristic Impedance
93.8 Ohm/km (28.6 Ohm/1000ft) 56 pF/m (17 pF/ft) 160 pF/100m 100 Ohm

延迟

Max. Delay Skew Nom. Velocity of Prop.
25 ns/100m 70%

高频

Frequency [MHz] Max. Insertion Loss (Attenuation) Min. NEXT [dB] Min. PSNEXT [dB] Min. ACR [dB] Min. PSACR [dB] Min. ACRF (ELFEXT) [dB] Min. PSACRF (PSELFEXT) [dB] Min. RL (Return Loss) [dB]
1 2.0 dB/100m 70.3 69.3 68.3 67.3 67.8 65.8 20.0
4 4.0 dB/100m 61.3 60.3 57.3 56.3 55.8 53.8 23.0
8 5.7 dB/100m 56.8 55.8 51.1 50.1 49.7 47.7 24.5
10 6.4 dB/100m 55.3 54.3 48.9 47.9 47.8 45.8 25.0
16 8.1 dB/100m 52.2 51.2 44.1 43.1 43.7 41.7 25.0
20 9.1 dB/100m 50.8 49.8 41.7 40.7 41.8 39.8 25.0
25 10.2 dB/100m 49.3 48.3 39.1 38.1 39.8 37.8 24.3
31.25 11.4 dB/100m 47.9 46.9 36.4 35.4 37.9 35.9 23.6
62.5 16.4 dB/100m 43.4 42.4 27.0 26.0 31.9 29.9 21.5
100 21.0 dB/100m 40.3 39.3 19.3 18.3 27.8 25.8 20.1
155 26.6 dB/100m 37.4 36.4 10.9 9.9 24.0 22.0 18.8
200 30.5 dB/100m 35.8 34.8 5.3 4.3 21.8 19.8 18.0
250 34.4 dB/100m 34.3 33.3 -0.1 -1.1 19.8 17.8 17.3
300 38.0 dB/100m 33.1 32.1 1.9 18.3 16.3 14.4
350 41.4 dB/100m 32.1 31.1 16.9 14.9 13.8
400 44.6 dB/100m 31.3 30.3 15.8 13.8 13.3
450 47.7 dB/100m 30.5 29.5 14.7 12.7 12.8

电压

Voltage Rating
72 V DC

温度

Operating Installation
-20°C to +75°C 0°C To +50°C

弯曲半径

Stationary Min. Installation Min.
20 mm (0.79 in) 40 mm

最大拉伸张力

80 N (18 lbf)

线缆毛重

30 kg/km

环境适应性

室内 - Euroclass Dca, 室内, 无卤

阻燃性/遇火反应

IEC 60332-1-2

CPR合规性

CPR 欧洲分类:Dca-s2、d2、a1

IEEE合规性

PoE:IEEE 802.3bt 类型 1、类型 2、类型 3

数据类别

5e 类

TIA/EIA合规

ANSI/TIA-568-C.2 5e 类

ISO/IEC合规性

ISO/IEC 11801-1

CENELEC合规性

EN 50173-1,隔离等级根据 EN50174-2 = a

欧洲无卤标准

IEC 62821-1 无卤合规性 = 是,IEC 60754-1 - 卤素含量 = 零,IEC 60754-2 - 卤素酸性气体含量 - 最大。电导率 = 2.5 µS/mm,IEC 60754-2 - 卤素酸性气体含量 - 最小。pH = 4.3

欧洲指令合规性

欧盟CE标志

英国监管合规性

UKCA标识

静压室编号

1213

非静压室编号

1212

备注

电参数值即基于线缆测试及典型Belden系统中的代表性能得出的预期性能。 350 MHz 以上的值仅供工程信息使用。

更新和修订

修订号:0.126 修订日期:02-20-2026

更新和修订

修订号:0.126 修订日期:02-20-2026


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 EAN码
1224D.08U305 灰色 非盘绕式 305 m 8719605140906