产品编号: 70006NH

DataTuff® 5E、1Q #22 Sol BC、PO ins、F/B、LSZH Jkt、PROFINET A 型、AWM 21286

DataTuff® 5E,1 Quad AWG 22 裸铜 - 实心,聚乙烯绝缘,SF/UTP - 整体编织 + 箔屏蔽,LSZH / FRNC 护套,PROFINET A 型,AWG 21286

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

PROFINET Cat5e、恶劣环境、IIoT、工厂或过程自动化、IP 摄像机和设备、数据通信等。

导体

Size Stranding Material No. of Pairs
22 AWG Solid BC - Bare Copper 2

绝缘

Material Nom. Insulation Diameter Color Code
PE - Polyethylene 1.5 mm (0.059 in) White & Blue & Yellow & Orange
1 Quad

线缆芯

Description
1 quad with center filler

内护套

Material Nom. Diameter
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 3.9 mm (0.15 in)

内护套表备注

基层

外屏蔽

Shield Type Material Coverage
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly)
Braid Tinned Copper (TC) 85%

外层护套

Material Nom. Diameter
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 6.5 mm (0.26 in)

线缆外廓直径(标称)

6.5 毫米(0.26 英寸)

电气设备

Max. Conductor DCR Nom. Characteristic Impedance
57.1 Ohm/km (17.4 Ohm/1000ft) 100 Ohm

延迟

Max. Delay Nom. Velocity of Prop.
530 ns/100m 68%

高频

Frequency [MHz] Max. Insertion Loss (Attenuation) [dB/100m] Min. NEXT [dB] Min. ACRF (ELFEXT) [dB] Min. SRL (Structural Return Loss) [dB]
1 2.1 65.3 64
4 4.1 56.3 52 23
10 6.5 50.3 44 25
16 8.3 47.2 40 25
31.25 11.7 42.9 34 23.6
62.5 17 38.4 28 21.5
100 22 35.3 24 20.1

高频表注释

参考标准:ISO/IEC 11801 ed 2.0,Cat 5e

转移阻抗

Frequency Max. Transfer Impedance
1 MHz Max. 10 mOhm/m
10 MHz Max. 10 mOhm/m
30 MHz Max. 30 mOhm/m
100 MHz 100 mOhm/m

转移阻抗等级

1级

筛选等级

I 型

放映表注意事项

耦合衰减

电压

Voltage Rating
300 V

温度

Operating Installation Storage
-40°C to +70°C -5°C To +50°C -40°C to +70°C

环境适应性

室内 - Euroclass Eca, 防晒, 耐油

阻燃性/遇火反应

IEC 60332-1-2

CPR合规性

CPR Euroclass:Eca

数据类别

5e 类

ISO/IEC合规性

ISO/IEC 11801-1

欧洲无卤标准

IEC 60754-1 - 卤含量 = 零

欧洲指令合规性

欧盟CE标志

英国监管合规性

UKCA标识

更新和修订

修订号:0.273 修订日期:02-20-2026

更新和修订

修订号:0.273 修订日期:02-20-2026


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 EAN码
70006NH.01B100 绿色 扁平盒 100 m 8719605009265
70006NH.01305 绿色 线盘 305 m 8719605009241
70006NH.01500 绿色 线盘 500 m 8719605009258
70006NH.011000 绿色 线盘 1,000 m 8719605009234