产品编号: 74003PU

DataTuff® 5E,4PR #26 Str BC,PO ins,SF/UTP,PUR HF jkt,2M flex Trailing

DataTuff® 5E,4 对 AWG 26 裸铜线 - 绞合,聚乙烯绝缘,SF/UTP - 整体编织 + 箔屏蔽,PUR 无卤护套,2M 柔性尾缆

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

Cat5e、Flex 拖曳恶劣环境、IIoT、工厂或过程自动化、视频、音频、数据通信等。

导体

Size Stranding Material No. of Pairs
26 AWG 19x0.10 mm BC - Bare Copper 4

绝缘

Material Nom. Insulation Diameter Color Code
PE - Polyethylene 1 mm (0.039 in) White/Blue & Blue, White/Orange & Orange, White/Green & Green, White/Brown & Brown

线缆芯

Description
4 pairs twisted to cable core covered with a polyester foil

外屏蔽

Shield Type Material Coverage
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly)
Braid Tinned Copper (TC) 80%

外屏蔽表注释

外层为铝

外层护套

Separator Material Nom. Diameter
non-Woven Tape PUR - Polyurethane (Halogen Free) 6.65 mm (0.262 in)

外护套1表说明

阻燃护套

线缆外廓直径(标称)

6.65 毫米(0.262 英寸)

电气设备

Max. Conductor DCR Max. Mutual Capacitance Max. Capacitance Unbalance Nom. Characteristic Impedance
145 Ohm/km (44.2 Ohm/1000ft) 56 pF/m (17 pF/ft) 160 pF/100m 100 Ohm

延迟

Max. Delay Skew Nom. Velocity of Prop.
40 ns/100m 60%

高频

Frequency [MHz] Max. Insertion Loss (Attenuation) Min. NEXT [dB] Min. PSNEXT [dB] Min. ACRF (ELFEXT) [dB] Min. PSACRF (PSELFEXT) [dB] Min. RL (Return Loss) [dB]
0.772 67 64 19.4
1 3.2 dB/100m 65.3 62.3 63.8 60.8 20
4 6 dB/100m 56.3 53.3 51.8 48.8 23
10 9.5 dB/100m 50.3 47.3 43.8 40.8 25
16 12.1 dB/100m 47.2 44.2 39.7 36.7 25
20 13.6 dB/100m 45.8 42.8 37.8 34.8 25
25 15.3 dB/100m 44.3 41.3 35.8 32.8 24.3
31.25 17.1 dB/100m 42.9 39.9 33.9 40.9 23.6
62.5 24.8 dB/100m 38.3 35.4 27.9 24.9 21.5
100 32 dB/100m 35.3 32.3 23.8 20.8 20.1

电压

Voltage Rating
450 V DC and 300 V AC

温度

Operating Installation Storage
-40°C to +80°C -15°C To +60°C -40°C to +80°C

从动/挠曲特性

Motion Number of Cycles Radius Speed Acceleration
Trailing/Bending 2,000,000 60 mm 3 m/s 3 m/s²

弯曲半径

Stationary Min. Installation Min.
35 mm (1.4 in) 70 mm

最大拉伸张力

80 N (18 lbf)

环境适应性

室内,室内,耐晒

阻燃性/遇火反应

UL水平燃烧测试

AWM合规性

AWM 20549

数据类别

5e 类

TIA/EIA合规

ANSI/TIA 568.2-D

ISO/IEC合规性

ISO/IEC 11801-1

CENELEC合规性

EN 50173-1

欧洲无卤标准

IEC 60754-1 - 卤素量 = 零,IEC 60754-2 - 卤素酸性气体量 - 最小 pH 值 = 4.3

欧洲指令合规性

欧盟CE标志

更新和修订

修订号:0.265 修订日期:02-20-2026

更新和修订

修订号:0.265 修订日期:02-20-2026


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 EAN码
74003PU.01B100 黑色 扁平盒 100 m 8719605013132
74003PU.01305 黑色 线盘 305 m 8719605013118
74003PU.01500 黑色 线盘 500 m 8719605013125