致电我们:800.Belden1
选择您的语言
Belden平台
KeyConnect光纤模块LC双工。
查看更多
KeyConnect视频F,同轴线缆,凹入式
没有结果 尝试其他搜索词
产品编号: AP1690
CAT 5E 4PR x 24AWG,U/UTP,实心裸铜导体,PE 绝缘,CM,PVC 护套,室内
适合应用
场所水平电缆、1000BaseT、100BaseTX、100BaseVG ANYLAN、155ATM、622ATM、NTSC/PAL 分量或复合视频、AES/EBU、数字视频、RS-422
最大拉伸张力
110 N (25 lbf)
线缆毛重
30 千克/公里(20 磅/1000 英尺)
环境适应性
室内,室内
阻燃性/遇火反应
UL1685
NEC/UL合规性
CM
CEC / C(UL)合规性
数据类别
5e 类
TIA/EIA合规
ANSI/TIA 568.2-D
ISO/IEC合规性
ISO/IEC 11801-1、IEC 61156-5
欧洲指令合规性
欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)、欧盟指令 2011/65/EU(RoHS 2)
APAC合规性
中国 RoHS II (GB/T 26572-2011)
备注
护套有顺序号标记
更新和修订
修订版本号:0.45 修订日期:02-20-2026