产品编号: 1212

5E+ 类电缆,4 对,U/UTP,CMR

5E+ 类房屋水平电缆 (350MHz),4 对,24 AWG 实心裸铜导体,U/UTP,立管 -CMR,PVC 护套

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

场所水平电缆、以太网 1000BASE-T、以太网 100BASE-TX、以太网 10BASE-T、PoE++、PoE+、PoE

专利

本产品拥有一项或多项适用专利。 有关专利的更多信息,请访问 https://www.belden.com/patents

导体

Size Stranding Material No. of Pairs
24 AWG Solid BC - Bare Copper 4

绝缘

Material Color Code
PO - Polyolefin White/Blue Stripe & Blue, White/Orange Stripe & Orange, White/Green Stripe & Green, White/Brown Stripe & Brown

外层护套

Material Nom. Diameter Ripcord
PVC - Polyvinyl Chloride 0.206 in (5.23 mm) Yes

线缆外廓直径(标称)

0.206 in (5.23 mm)

电气设备

Max. Conductor DCR Max. Capacitance Unbalance
89 Ohm/km (27 Ohm/1000ft) 330 pF/100m

延迟

Frequency Max. Delay Max. Delay Skew Nom. Velocity of Prop.
100 MHz 537.6 ns/100m 25 ns/100m 70%

高频

Frequency [MHz] Max. Insertion Loss (Attenuation) Min. NEXT [dB] Min. PSNEXT [dB] Min. ACR [dB] Min. PSACR [dB] Min. ACRF (ELFEXT) [dB] Min. PSACRF (PSELFEXT) [dB] Min. RL (Return Loss) [dB] Max./Min. Input Impedance (unFitted) [Ohm] Max./Min. Fitted Impedance [Ohm]
1 2.0 dB/100m 70.3 69.3 68.3 67.3 67.8 65.8 20.0 100 ± 15 100 ± 15
4 4.0 dB/100m 61.3 60.3 57.3 56.3 55.8 53.8 23.0 100 ± 15 100 ± 15
8 5.7 dB/100m 56.8 55.8 51.1 50.1 49.7 47.7 24.5 100 ± 15 100 ± 15
10 6.4 dB/100m 55.3 54.3 48.9 47.9 47.8 45.8 25.0 100 ± 15 100 ± 15
16 8.1 dB/100m 52.2 51.2 44.1 43.1 43.7 41.7 25.0 100 ± 15 100 ± 15
20 9.1 dB/100m 50.8 49.8 41.7 40.7 41.8 39.8 25.0 100 ± 15 100 ± 15
25 10.2 dB/100m 49.3 48.3 39.1 38.1 39.8 37.8 24.3 100 ± 15 100 ± 15
31.25 11.4 dB/100m 47.9 46.9 36.4 35.4 37.9 35.9 23.6 100 ± 15 100 ± 15
62.5 16.4 dB/100m 43.4 42.4 27.0 26.0 31.9 29.9 21.5 100 ± 15 100 ± 15
100 21.0 dB/100m 40.3 39.3 19.3 18.3 27.8 25.8 20.1 100 ± 15 100 ± 15
155 26.6 dB/100m 37.4 36.4 10.9 9.9 24.0 22.0 18.8 100 ± 22 100 ± 15
200 30.5 dB/100m 35.8 34.8 5.3 4.3 21.8 19.8 18.0 100 ± 22 100 ± 15
250 34.4 dB/100m 34.3 33.3 -0.1 -1.1 19.8 17.8 17.3 100 ± 32 100 ± 15
300 38.0 dB/100m 33.1 32.1 18.3 16.3 14.4 100 ± 32 100 ± 15
350 41.4 dB/100m 32.1 31.1 16.9 14.9 13.8 100 ± 32 100 ± 15
400 44.6 dB/100m 31.3 30.3 15.8 13.8 13.3 100 ± 32 100 ± 15
450 47.7 dB/100m 30.5 29.5 14.7 12.7 12.8 100 ± 32 100 ± 15

电压

UL Voltage Rating
300 V (CMR)

温度

UL Temperature Operating Installation Storage
75°C -20°C To +75°C 0°C To +50°C -20°C To +75°C

弯曲半径

Stationary Min. Installation Min.
1.0 in (25 mm) 2.25 in (57.2 mm)

最大拉伸张力

25 lb (11 kg)

线缆毛重

20 磅/1000 英尺

环境适应性

室内立管

可持续发展

产品镜头……,提供环境产品声明 (EPD)

阻燃性/遇火反应

UL 1666 立管,FT4,IEC 60332-1-2

CPR合规性

CPR Euroclass: Eca; CPR UKCA类别:Eca

NEC/UL合规性

《公路运输条例》第 800 条

CEC / C(UL)合规性

CMR

ICEA合规性

S-90-661

IEEE合规性

IEEE 802.3bt 类型 1、类型 2、类型 3

NEMA合规性

NEMA WC-63.1

数据类别

5e 类

TIA/EIA合规

ANSI/TIA-568.2-D 5e 类

第三方性能验证

5e 类

ISO/IEC合规性

ISO/IEC 11801-1、IEC 61156-5

欧洲指令合规性

欧盟 CE 标志、欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)、REACH、欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/EU (WEEE)、REACH:2020-01-16

英国监管合规性

UKCA标识

APAC合规性

中国 RoHS II (GB/T 26572-2011)

静压室编号

1213

备注

电参数值即基于线缆测试及典型Belden系统中的代表性能得出的预期性能。 350 MHz 以上的值仅供工程信息使用。 打印包括从最大到 0 的降序英尺数/米数标记。

更新和修订

修订号:0.441 修订日期:02-20-2026

脚注

C——采用木线盘收线。

更新和修订

修订号:0.441 修订日期:02-20-2026

脚注

C——采用木线盘收线。


零件编号

货号 颜色 UPC 脚注
1212 010U1000 黑色 612825061410
1212 0061000 蓝色 612825061519 C
1212 0062500 蓝色 612825061434
1212 006U1000 蓝色 612825061427
1212 008U1000 灰色 612825061465
1212 005U1000 绿色 612825061441
1212 003U1000 橙色 612825061458
1212 0091000 白色 612825061489
1212 009U1000 白色 612825061472
1212 0041000 黄色 612825062189
1212 004U1000 黄色 612825061496