产品编号: 6663U6

6 类安全电缆,4 对,U/UTP,CMP

6 类监控电缆,4 对,23 AWG 实心裸铜导体,U/UTP,Plenum-CMP,Flamarrest® PVC-LS 护套

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

视频、声音 & 安全、场所水平电缆、以太网 1000BASE-T、以太网 100BASE-TX、以太网 10BASE-T、PoE++、PoE+、PoE

专利

本产品拥有一项或多项适用专利。 有关专利的更多信息,请访问 https://www.belden.com/patents

导体

Size Stranding Material No. of Pairs
23 AWG Solid BC - Bare Copper 4

绝缘

Material Color Code
PO+FEP - Polyolefin + Fluorinated Ethylene Propylene White/Blue Stripe & Blue, White/Orange Stripe & Orange, White/Green Stripe & Green, White/Brown Stripe & Brown

外层护套

Material Material Trade Name Nom. Diameter Ripcord
PVC - Polyvinyl Chloride Flamarrest® 0.224 in (5.69 mm) Yes

线缆外廓直径(标称)

0.224 in (5.69 mm)

电气设备

Max. Conductor DCR Max. Capacitance Unbalance
93.8 Ohm/km (28.6 Ohm/1000ft) 90 pF/100m

延迟

Frequency Max. Delay Max. Delay Skew Nom. Velocity of Prop.
100 MHz 537 ns/100m 45 ns/100m 72%

高频

Frequency [MHz] Max. Insertion Loss (Attenuation) Min. NEXT [dB] Min. PSNEXT [dB] Min. ACR [dB] Min. PSACR [dB] Min. ACRF (ELFEXT) [dB] Min. PSACRF (PSELFEXT) [dB] Min. RL (Return Loss) [dB] Max./Min. Input Impedance (unFitted) [Ohm] Max./Min. Fitted Impedance [Ohm] Min. TCL [dB] Min. ELTCTL [dB]
1 2.0 dB/100m 74.3 72.3 72.3 70.3 67.8 64.8 20 100 ± 15 100 ± 15 40.0 35.0
4 3.8 dB/100m 65.3 63.3 61.5 59.5 55.8 52.7 23 100 ± 15 100 ± 15 40.0 23.0
8 5.3 dB/100m 60.8 58.8 55.4 53.4 49.7 46.7 24.5 100 ± 15 100 ± 15 40.0 16.9
10 6 dB/100m 59.3 57.3 53.3 51.3 47.8 44.8 25 100 ± 15 100 ± 15 40.0 15.0
16 7.6 dB/100m 56.2 54.3 48.7 46.7 43.7 40.7 25 100 ± 15 100 ± 15 38.0 10.9
20 8.5 dB/100m 54.8 52.8 46.3 44.3 41.8 38.8 25 100 ± 15 100 ± 15 37.0 9.0
25 9.5 dB/100m 53.3 51.3 43.8 41.8 39.8 36.8 24.3 100 ± 15 100 ± 15 36.0 7.0
31.25 10.7 dB/100m 51.9 49.9 41.2 39.2 37.9 34.9 23.6 100 ± 15 100 ± 15 35.1 5.1
62.5 15.4 dB/100m 47.4 45.4 32 30 31.9 28.9 21.5 100 ± 15 100 ± 15 32.0
100 19.8 dB/100m 44.3 42.3 24.5 22.5 27.8 24.8 20.1 100 ± 15 100 ± 15 30.0
155 25.2 dB/100m 41.5 39.5 16.3 14.3 23.9 20.9 18.8 100 ± 20 100 ± 15 28.1
200 29.0 dB/100m 39.8 37.8 10.8 8.8 21.8 18.8 18 100 ± 20 100 ± 15 27.0
250 32.8 dB/100m 38.3 36.3 5.5 3.5 19.8 16.8 17.3 100 ± 20 100 ± 15 26.0

电压

UL Voltage Rating
300 V (CMP)

温度

UL Temperature Operating Installation Storage
75°C -20°C To +75°C 0°C To +50°C -20°C To +75°C

弯曲半径

Stationary Min. Installation Min.
0.9 in (23 mm) 2.25 in (57.2 mm)

最大拉伸张力

40 lb (18 kg)

线缆毛重

25 磅/1000 英尺

环境适应性

室内静压室

可持续发展

产品镜头……,提供环境产品声明 (EPD)

阻燃性/遇火反应

NFPA 262、UL 910(静压)、FT6、IEC 60332-1-2

CPR合规性

CPR Euroclass:Eca

NEC/UL合规性

《民事诉讼法》第 800 条

CEC / C(UL)合规性

CMP

ICEA合规性

S-116-732

IEEE合规性

IEEE 802.3bt 类型 1、类型 2、类型 3、类型 4

NEMA合规性

ANSI/NEMA WC-66

数据类别

第 6 类

TIA/EIA合规

ANSI/TIA-568.2-D 6 类

第三方性能验证

第 6 类

ISO/IEC合规性

ISO/IEC 11801-1、IEC 61156-5

CENELEC合规性

隔离等级符合 EN50174-2 = a

欧洲指令合规性

欧盟 CE 标志、欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)、REACH、欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/EU (WEEE)、REACH:2020-01-16

英国监管合规性

UKCA标识

APAC合规性

中国 RoHS II (GB/T 26572-2011)

非静压室编号

5663U6

备注

电参数值即基于线缆测试及典型Belden系统中的代表性能得出的预期性能。 护套每间隔 2 英尺有顺序号标记。

更新和修订

修订号:0.562 修订日期:02-20-2026

脚注

C——采用木线盘收线。

更新和修订

修订号:0.562 修订日期:02-20-2026

脚注

C——采用木线盘收线。


零件编号

货号 颜色 UPC 脚注
6663U6 0101000 黑色 612825178866 C
6663U6 010500 黑色 612825178873