产品编号: 7813LC

6 类电缆,4 根粘连线对,U/UTP,LC,CMP

6 类场所水平电缆 (250MHz),4 对粘连线,23 AWG 实心裸铜导体,U/UTP,有限可燃,Plenum-CMP,FEP 护套

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

场所水平电缆、以太网 1000BASE-T、以太网 100BASE-TX、以太网 10BASE-T、PoE++、PoE+、PoE、需要有限可燃电缆的环境

专利

本产品拥有一项或多项适用专利。 有关专利的更多信息,请访问 https://www.belden.com/patents

导体

Size Stranding Material No. of Pairs
23 AWG Solid BC - Bare Copper 4

绝缘

Material Color Code
FEP - Fluorinated Ethylene Propylene White/Blue Stripe & Blue, White/Orange Stripe & Orange, White/Green Stripe & Green, White/Brown Stripe & Brown

粘连线对

外层护套

Separator Material Nom. Diameter Ripcord
Central Filler FEP - Fluorinated Ethylene Propylene 0.210 in (5.33 mm) No

线缆外廓直径(标称)

0.210 in (5.33 mm)

电气设备

Max. Conductor DCR Max. Capacitance Unbalance
82 Ohm/km (25 Ohm/1000ft) 90 pF/100m

延迟

Max. Delay Max. Delay Skew Nom. Velocity of Prop.
537 ns/100m 45 ns/100m 72%

高频

Frequency [MHz] Max. Insertion Loss (Attenuation) Min. NEXT [dB] Min. PSNEXT [dB] Min. ACR [dB] Min. PSACR [dB] Min. ACRF (ELFEXT) [dB] Min. PSACRF (PSELFEXT) [dB] Min. RL (Return Loss) [dB] Max./Min. Input Impedance (unFitted) [Ohm] Max./Min. Fitted Impedance [Ohm]
1 2.0 dB/100m 74.3 72.3 72.3 70.3 67.8 64.8 20 100 ± 15 100 ± 15
4 3.8 dB/100m 65.3 63.3 61.5 59.5 55.8 52.8 23 100 ± 15 100 ± 15
8 5.3 dB/100m 60.8 58.8 55.4 53.4 49.7 46.7 24.5 100 ± 15 100 ± 15
10 6 dB/100m 59.3 57.3 53.3 51.3 47.8 44.8 25 100 ± 15 100 ± 15
16 7.6 dB/100m 56.2 54.3 48.7 46.7 43.7 40.7 25 100 ± 15 100 ± 15
20 8.5 dB/100m 54.8 52.8 46.3 44.3 41.8 38.8 25 100 ± 15 100 ± 15
25 9.5 dB/100m 53.3 51.3 43.8 41.8 39.8 36.8 24.3 100 ± 15 100 ± 15
31.25 10.7 dB/100m 51.9 49.9 41.2 39.2 37.9 34.9 23.6 100 ± 15 100 ± 15
62.5 15.4 dB/100m 47.4 45.4 32 30 31.9 28.9 21.5 100 ± 15 100 ± 15
100 19.8 dB/100m 44.3 42.3 24.5 22.5 27.8 24.8 20.1 100 ± 15 100 ± 15
155 25.2 dB/100m 41.5 39.5 16.3 14.3 23.9 20.9 18.8 100 ± 22 100 ± 15
200 29.0 dB/100m 39.8 37.8 10.8 8.8 21.8 18.8 18 100 ± 22 100 ± 15
250 32.8 dB/100m 38.3 36.3 5.5 3.5 19.8 16.8 17.3 100 ± 32 100 ± 15

电压

UL Voltage Rating
300 V (CMP)

温度

Operating Installation Storage
-40°C To +150°C 0°C To +50°C -20°C To +75°C

弯曲半径

Stationary Min. Installation Min.
0.5 in (13 mm) 2.1 in (53 mm)

最大拉伸张力

40 lb (18 kg)

线缆毛重

33 磅/1000 英尺

环境适应性

室内静压室

阻燃性/遇火反应

NFPA 262 高压燃烧测试 (UL910)、UL723 (NFPA 255)、FT6、IEC 60332-1-2

CPR合规性

CPR Euroclass:Eca

NEC/UL合规性

《民事诉讼法》第 800 条

CEC / C(UL)合规性

CMP

ICEA合规性

S-116-732

IEEE合规性

IEEE 802.3bt 类型 1、类型 2、类型 3、类型 4

数据类别

第 6 类

TIA/EIA合规

ANSI/TIA-568.2-D 6 类

第三方性能验证

第 6 类

ISO/IEC合规性

ISO/IEC 11801-1、IEC 61156-5

欧洲指令合规性

欧盟 CE 标志、欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)、REACH、欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/EU (WEEE)、REACH:2020-01-16

英国监管合规性

UKCA标识

APAC合规性

中国 RoHS II (GB/T 26572-2011)

非静压室编号

2412

备注

电参数值即基于线缆测试及典型Belden系统中的代表性能得出的预期性能。 护套每间隔 2 英尺有顺序号标记。

更新和修订

修订号:0.394 修订日期:02-20-2026

脚注

C——采用木线盘收线。

更新和修订

修订号:0.394 修订日期:02-20-2026

脚注

C——采用木线盘收线。


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 UPC 脚注
7813LC 006U1000 蓝色 非盘绕式 1,000 ft 612825189855
7813LC 006U1000 蓝色 非盘绕式 1,000 ft 612825189855
7813LC 0061000 蓝色 线盘 1,000 ft 612825189862 C
7813LC 0061000 蓝色 线盘 1,000 ft 612825189862 C
7813LC 009U1000 白色 非盘绕式 1,000 ft 612825189879
7813LC 009U1000 白色 非盘绕式 1,000 ft 612825189879
7813LC 0091000 白色 线盘 1,000 ft 612825189886 C
7813LC 0091000 白色 线盘 1,000 ft 612825189886 C