产品编号: 7851A
6+ 类增强型电缆,4 对粘连线,U/UTP,CMR
6+ 类增强型水平电缆(600MHz),4 对粘连线,23 AWG 实心裸铜导体,U/UTP,立管 -CMR,PVC 护套
-
上架时间:
全球
-
状态:
有源
- 规格
- 零件编号
- 资源
规格
产品概述
|
适合应用 |
场所水平电缆、以太网 1000BASE-T、以太网 100BASE-TX、以太网 10BASE-T、PoE++、PoE+、PoE |
|---|---|
|
专利 |
本产品拥有一项或多项适用专利。 有关专利的更多信息,请访问 https://www.belden.com/patents。 |
构造详情
导体
| Size | Stranding | Material | No. of Pairs |
|---|---|---|---|
| 23 AWG | Solid | BC - Bare Copper | 4 |
绝缘
| Material | Color Code |
|---|---|
| PO - Polyolefin | White/Blue Stripe & Blue, White/Orange Stripe & Orange, White/Green Stripe & Green, White/Brown Stripe & Brown |
|
粘连线对 |
是 |
|---|
外层护套
| Separator | Material | Nom. Diameter | Ripcord |
|---|---|---|---|
| Center Member (Patented E-Spline®) | PVC - Polyvinyl Chloride | 0.280 in (7.11 mm) | Yes |
|
线缆外廓直径(标称) |
0.280 in (7.11 mm) |
|---|
电气特性
电气设备
| Max. Conductor DCR | Max. Capacitance Unbalance |
|---|---|
| 82 Ohm/km (25 Ohm/1000ft) | 90 pF/100m |
延迟
| Frequency | Max. Delay | Max. Delay Skew | Nom. Velocity of Prop. |
|---|---|---|---|
| 100 MHz | 537.6 ns/100m | 38 ns/100m | 67% |
高频
| Frequency [MHz] | Max. Insertion Loss (Attenuation) | Min. NEXT [dB] | Min. PSNEXT [dB] | Min. ACR [dB] | Min. PSACR [dB] | Min. ACRF (ELFEXT) [dB] | Min. PSACRF (PSELFEXT) [dB] | Min. RL (Return Loss) [dB] | Max./Min. Input Impedance (unFitted) [Ohm] | Max./Min. Fitted Impedance [Ohm] | Min. TCL [dB] | Min. ELTCTL [dB] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.8 dB/100m | 82.3 | 80.3 | 80.5 | 78.5 | 74.8 | 72.8 | 20.0 | 100 ± 12 | 100 ± 15 | 40.0 | 35.0 |
| 4 | 3.5 dB/100m | 73.3 | 71.3 | 69.7 | 67.7 | 62.8 | 60.8 | 23.0 | 100 ± 12 | 100 ± 10.4 | 40.0 | 23.0 |
| 8 | 5.0 dB/100m | 68.8 | 66.8 | 63.7 | 61.7 | 56.7 | 54.7 | 24.5 | 100 ± 12 | 100 ± 8 | 40.0 | 16.9 |
| 10 | 5.7 dB/100m | 67.3 | 65.3 | 61.6 | 59.6 | 54.8 | 52.8 | 25.0 | 100 ± 12 | 100 ± 7.3 | 40.0 | 15.0 |
| 16 | 7.2 dB/100m | 64.2 | 62.2 | 57.0 | 55.0 | 50.7 | 48.7 | 25.0 | 100 ± 12 | 100 ± 5.7 | 38.0 | 10.9 |
| 20 | 8.1 dB/100m | 62.8 | 60.8 | 54.7 | 52.7 | 48.8 | 46.8 | 25.0 | 100 ± 12 | 100 ± 5 | 37.0 | 9.0 |
| 25 | 9.1 dB/100m | 61.3 | 59.3 | 52.3 | 50.3 | 46.8 | 44.8 | 25.0 | 100 ± 15 | 100 ± 5 | 36.0 | 7.0 |
| 30 | 10.0 dB/100m | 60.1 | 58.1 | 50.2 | 48.2 | 45.3 | 43.3 | 25.0 | 100 ± 15 | 100 ± 5 | 35.2 | 5.5 |
| 31.25 | 10.2 dB/100m | 59.9 | 57.9 | 49.7 | 47.7 | 44.9 | 42.9 | 25.0 | 100 ± 15 | 100 ± 5 | 35.1 | |
| 62.5 | 14.7 dB/100m | 55.4 | 53.4 | 40.7 | 38.7 | 38.9 | 36.9 | 25.0 | 100 ± 15 | 100 ± 5 | 32.0 | |
| 100 | 18.9 dB/100m | 52.3 | 50.3 | 33.4 | 31.4 | 34.8 | 32.8 | 25.0 | 100 ± 15 | 100 ± 5 | 30.0 | |
| 155 | 23.9 dB/100m | 49.4 | 47.4 | 25.5 | 23.5 | 31.0 | 29.0 | 22.8 | 100 ± 15 | 100 ± 5 | 28.1 | |
| 200 | 27.5 dB/100m | 47.8 | 45.8 | 20.3 | 18.3 | 28.8 | 26.8 | 21.6 | 100 ± 15 | 100 ± 5 | 27.0 | |
| 240 | 30.5 dB/100m | 46.6 | 44.6 | 16.1 | 14.1 | 27.2 | 25.2 | 20.6 | 100 ± 20 | 100 ± 5 | 26.2 | |
| 250 | 31.2 dB/100m | 46.3 | 44.3 | 15.2 | 13.2 | 26.8 | 24.8 | 20.5 | 100 ± 20 | 100 ± 5 | 26.0 | |
| 300 | 34.5 dB/100m | 43.1 | 43.1 | 8.6 | 8.6 | 25.3 | 23.3 | 20.1 | 100 ± 20 | 100 ± 5 | ||
| 310 | 35.2 dB/100m | 42.9 | 42.9 | 7.8 | 7.8 | 25.0 | 23.0 | 20.0 | 100 ± 20 | 100 ± 5 | ||
| 350 | 37.7 dB/100m | 42.1 | 42.1 | 4.5 | 4.5 | 23.9 | 21.9 | 19.8 | 100 ± 22 | 100 ± 5 | ||
| 400 | 40.6 dB/100m | 41.3 | 41.3 | 0.6 | 0.6 | 22.8 | 20.8 | 19.5 | 100 ± 22 | 100 ± 5 | ||
| 436 | 42.7 dB/100m | 40.7 | 40.7 | 22.0 | 20.0 | 19.1 | 100 ± 22 | 100 ± 5 | ||||
| 450 | 43.5 dB/100m | 40.5 | 40.5 | 21.7 | 19.7 | 18.9 | 100 ± 22 | 100 ± 5 | ||||
| 460 | 44.0 dB/100m | 40.4 | 40.4 | 21.5 | 19.5 | 18.8 | 100 ± 22 | 100 ± 5 | ||||
| 500 | 46.2 dB/100ft | 39.8 | 39.8 | 20.8 | 18.8 | 18.4 | 100 ± 22 | 100 ± 5 | ||||
| 550 | 48.8 dB/100ft | 39.2 | 39.2 | 20.0 | 18.0 | 18.0 | 100 ± 22 | 100 ± 5 | ||||
| 600 | 51.4 dB/100ft | 38.6 | 38.6 | 19.2 | 17.2 | 17.6 | 100 ± 22 | 100 ± 5 |
电压
| UL Voltage Rating |
|---|
| 300 V (CMR), 300 V (CL3R) |
机械特性
温度
| UL Temperature | Operating | Installation | Storage |
|---|---|---|---|
| 90°C | -20°C To +75°C | 0°C To +50°C | -20°C To +75°C |
弯曲半径
| Stationary Min. | Installation Min. |
|---|---|
| 0.5 in (13 mm) | 2.25 in (57.2 mm) |
|
最大拉伸张力 |
40 lb (18 kg) |
|---|---|
|
线缆毛重 |
33 磅/1000 英尺 |
标准与合规性
|
环境适应性 |
室内立管 |
|---|---|
|
可持续发展 |
产品镜头……,提供环境产品声明 (EPD) |
|
阻燃性/遇火反应 |
UL 1666 立管,FT4,IEC 60332-1-2 |
|
CPR合规性 |
CPR Euroclass:Eca |
|
NEC/UL合规性 |
第 800 条、CMR、CMR-LP (0.5A)、CL3R-LP (0.5A) |
|
CEC / C(UL)合规性 |
CMR |
|
ICEA合规性 |
S-116-732 |
|
IEEE合规性 |
IEEE 802.3bt 类型 1、类型 2、类型 3、类型 4 |
|
NEMA合规性 |
ANSI/NEMA WC-66 |
|
数据类别 |
第 6 类 |
|
TIA/EIA合规 |
ANSI/TIA-568.2-D 6 类 |
|
第三方性能验证 |
第 6 类 |
|
ISO/IEC合规性 |
ISO/IEC 11801-1、IEC 61156-5 |
|
CENELEC合规性 |
隔离等级符合 EN50174-2 = a |
|
欧洲指令合规性 |
欧盟 CE 标志、欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)、REACH、欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/EU (WEEE)、REACH:2020-01-16 |
|
英国监管合规性 |
UKCA标识 |
|
APAC合规性 |
中国 RoHS II (GB/T 26572-2011) |
|
静压室编号 |
7852A |
产品说明
|
备注 |
电参数值即基于线缆测试及典型Belden系统中的代表性能得出的预期性能。 600 MHz 以上的值仅供工程信息使用。 打印包括从最大到 0 的降序英尺数/米数标记。 |
|---|
历史
|
更新和修订 |
修订号:0.579 修订日期:02-20-2026 |
|---|---|
|
脚注 |
C——采用木线盘收线。 |
信息
|
更新和修订 |
修订号:0.579 修订日期:02-20-2026 |
|---|---|
|
脚注 |
C——采用木线盘收线。 |
零件编号
| 货号 | 颜色 | 收起类型 | 长度 | UPC | 脚注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7851A 006Z1000 | 612825433378 | ||||
| 7851A 0101000 | 黑色 | 线盘 | 1,000 ft | 612825190325 | |
| 7851A 010A1000 | 黑色 | 盒内线盘 | 1,000 ft | 612825190318 | |
| 7851A 0061000 | 蓝色 | 线盘 | 1,000 ft | 612825190288 | C |
| 7851A 006A1000 | 蓝色 | 盒内线盘 | 1,000 ft | 612825190271 | |
| 7851A F6H1000 | 灰色 | 线盘 | 1,000 ft | 612825190189 | C |
| 7851A F6HA1000 | 灰色 | 盒内线盘 | 1,000 ft | 612825190172 | |
| 7851A 0051000 | 绿色 | 线盘 | 1,000 ft | 612825190264 | C |
| 7851A 005A1000 | 绿色 | 盒内线盘 | 1,000 ft | 612825190257 | |
| 7851A 0031000 | 橙色 | 线盘 | 1,000 ft | 612825190226 | C |
| 7851A 003A1000 | 橙色 | 盒内线盘 | 1,000 ft | 612825190219 | |
| 7851A 0021000 | 红色 | 线盘 | 1,000 ft | 612825190202 | |
| 7851A 002A1000 | 红色 | 盒内线盘 | 1,000 ft | 612825190196 | |
| 7851A 0091000 | 白色 | 线盘 | 1,000 ft | 612825190301 | C |
| 7851A 009A1000 | 白色 | 盒内线盘 | 1,000 ft | 612825190295 | |
| 7851A 0041000 | 黄色 | 线盘 | 1,000 ft | 612825190240 | C |
| 7851A 004A1000 | 黄色 | 盒内线盘 | 1,000 ft | 612825190233 |