产品编号: 7940T

MarineTuff® 6、4 Bonded-Pr #23 Sol BC、PO Ins、LSZH Jkt、LSZH Jkt、CMG-ST1、FT4

工业以太网 Cat 6,4 粘连线对 23AWG(实心)裸铜线,PO 绝缘,LSZH 护套,阻燃层,LSZH 护套,LSZH 外护套,CMG-ST1,FT4,NFPA 130

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

船舶、运输、恶劣环境、工业物联网、工厂或过程自动化、IP 摄像机和设备、数据通信等。

导体

Element Size Stranding Material No. of Pairs
Pair(s) 23 AWG Solid BC - Bare Copper 4

绝缘

Element Material Nom. Insulation Diameter Color Code
Pair(s) PO - Polyolefin 0.045 in (1.1 mm) Blue & White/Blue, Orange & White/Orange, Green & White/Green, Brown & White/Brown

粘连线对

内护套

Material Nom. Diameter
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 0.274 in (6.96 mm)

外层护套

Separator Material Material Trade Name Nom. Diameter
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) Haloarrest® 0.328 in (8.33 mm)
Aramid Tape

线缆外廓直径(标称)

0.328 in (8.33 mm)

电气设备

Max. Conductor DCR Max. Capacitance Unbalance
25 Ohm/1000ft (82 Ohm/km) 330 pF/ft

延迟

Max. Delay Max. Delay Skew Nom. Velocity of Prop.
537 ns/100m 45 ns/100m 72%

高频

Frequency [MHz] Max. Insertion Loss (Attenuation) [dB/100m] Min. NEXT [dB] Min. PSNEXT [dB] Min. ACR [dB] Min. PSACR [dB] Min. ACRF (ELFEXT) [dB] Min. PSACRF (PSELFEXT) [dB] Min. RL (Return Loss) [dB] Max./Min. Input Impedance (unFitted) [Ohm]
1 2 74.3 72.3 72.3 70.3 67.8 64.8 21 100 ± 15
4 3.8 65.3 63.3 61.5 59.5 55.8 52.7 24 100 ± 15
8 5.3 60.8 58.8 55.4 53.4 49.7 46.7 25.5 100 ± 15
10 6 59.3 57.3 53.3 51.3 47.8 44.8 26 100 ± 15
16 7.6 56.2 54.3 48.7 46.7 43.7 40.7 26 100 ± 15
20 8.5 54.8 52.8 46.3 44.3 41.8 38.8 26 100 ± 15
25 9.5 53.3 51.3 43.8 41.8 39.8 36.8 25.3 100 ± 15
31.25 10.7 51.9 49.9 41.2 39.2 37.9 34.9 24.6 100 ± 15
62.5 15.4 47.4 45.4 32 30 31.9 28.9 22.5 100 ± 15
100 19.8 44.3 42.3 24.5 22.5 27.8 24.8 21.1 100 ± 15
155 25.2 41.5 39.5 16.3 14.3 23.9 20.9 19.8 100 ± 22
200 29 39.8 37.8 10.8 8.8 21.8 18.8 19 100 ± 22
250 32.8 38.3 36.3 5.5 3.5 19.8 16.8 18.3 100 ± 32

电压

UL Voltage Rating
300 V RMS

温度

UL Temperature Operating Installation Storage
60°C -30°C To +60°C -20°C To +75°C -30°C To +60°C

弯曲半径

Stationary Min. Flexing Min.
2.0 in (51 mm) 3.3 in (84 mm)

最大拉伸张力

50 lb (23 kg)

线缆毛重

47 磅/1000 英尺(70 千克/公里)

环境适应性

室内/室外,室内,室外,无卤,耐晒,抗紫外线,耐油,架空

阻燃性/遇火反应

UL 1685 FT4 负载、FT4、IEEE 1202、IEC 60332-3-22

CPR合规性

CPR Euroclass:Eca

NEC/UL合规性

CMG-ST1 第 800 条

数据类别

第 6 类

TIA/EIA合规

ANSI/TIA-568.2-D 6 类

ISO/IEC合规性

ISO/IEC 11801 6 类, 60754-1, 60754-2

欧洲指令合规性

欧盟 CE 标志、欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)、REACH、欧盟指令 2011/65/欧盟 (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/欧盟 (WEEE)

APAC合规性

中国 RoHS II (GB/T 26572-2011)

其他标准合规性

NFPA 130

备注

护套每间隔 2 英尺有顺序号标记。

更新和修订

修订号:0.574 修订日期:02-20-2026

更新和修订

修订号:0.574 修订日期:02-20-2026


零件编号

货号 颜色 UPC
7940T 0105000 黑色 612825191858