产品编号: D6FP

6 类电缆,4 对,F/UTP,CMP

6 类房屋水平电缆,4 对,23 AWG 实心裸铜导体,F/UTP - 箔屏蔽,Plenum-CMP,Flamarrest® PVC-LS 护套

  • 上架时间:
    美洲
  • 状态:
    有源
D6FP

适合应用

场所水平电缆,以太网 1000BASE-T

专利

本产品拥有一项或多项适用专利。 有关专利的更多信息,请访问 https://www.belden.com/patents

导体

Size Stranding Material No. of Pairs
23 AWG Solid BC - Bare Copper 4

绝缘

Material Color Code
FEP - Fluorinated Ethylene Propylene White & Blue, White & Orange, White & Green, White & Brown

外屏蔽

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Polyester + Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 26 AWG (7x34) TC

外层护套

Separator Material Material Trade Name Nom. Diameter Ripcord
Center Member (Patented X-Spline®) PVC - Polyvinyl Chloride Flamarrest® 0.255 in (6.48 mm) No

线缆外廓直径(标称)

0.255 in (6.48 mm)

电气设备

Max. Conductor DCR Max. Capacitance Unbalance
93.8 Ohm/km (28.6 Ohm/1000ft) 330 pF/100m

延迟

Frequency Max. Delay Max. Delay Skew Nom. Velocity of Prop.
100 MHz 537.6 ns/100m 45 ns/100m 72%

电压

UL Voltage Rating
300 V (CMP)

温度

UL Temperature Operating Storage
105°C -20°C To +75°C -20°C To +75°C

弯曲半径

Stationary Min. Installation Min.
1.0 in (25 mm) 2.55 in (64.8 mm)

最大拉伸张力

25 lb (11 kg)

线缆毛重

37 磅/1000 英尺(55 千克/公里)

环境适应性

室内静压室

可持续发展

产品镜头……,提供环境产品声明 (EPD)

阻燃性/遇火反应

NFPA 262、UL 910(静压)、FT6、IEC 60332-1-2

CPR合规性

CPR Euroclass:Eca

NEC/UL合规性

《民事诉讼法》第 800 条

CEC / C(UL)合规性

CMP

ICEA合规性

S-116-732

IEEE合规性

IEEE 802.3bt 类型 1、类型 2、类型 3、类型 4

NEMA合规性

ANSI/NEMA WC-66

数据类别

第 6 类

TIA/EIA合规

ANSI/TIA-568.2-D 6 类

第三方性能验证

第 6 类

ISO/IEC合规性

ISO/IEC 11801-1、IEC 61156-5

欧洲指令合规性

欧盟 CE 标志、欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)、REACH、欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/EU (WEEE)、REACH:2020-01-16

APAC合规性

中国 RoHS II (GB/T 26572-2011)

非静压室编号

D6FR

更新和修订

版本号:0.8 版本日期:02-26-2026

更新和修订

版本号:0.8 版本日期:02-26-2026