产品编号: LAN-Trak OSP 6 类 UTP

Mohawk 6 类 OSP 电缆,4 对,U/UTP,凝胶填充

Mohawk 6 类场所水平电缆,OSP 额定,4 对,24 AWG 实心裸铜导线,U/UTP,凝胶填充,聚乙烯护套

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

OSP- 室外、场所水平电缆、以太网 1000BASE-T、以太网 100BASE-TX、以太网 10BASE-T、PoE++、以太网供电+、PoE、嘈杂环境

导体

Size Stranding Material No. of Pairs
24 AWG Solid BC - Bare Copper 4

绝缘

Material Color Code
PO - Polyolefin White/Blue Stripe & Blue, White/Orange Stripe & Orange, White/Green Stripe & Green, White/Brown Stripe & Brown

隔水

凝胶填充

外层护套

Separator Material Nom. Diameter Ripcord
Flexweb® Core Separator PE - Polyethylene 0.251 in (6.38 mm) Yes

线缆外廓直径(标称)

0.251 in (6.38 mm)

电气设备

Max. Conductor DCR Max. Capacitance Unbalance
93.8 Ohm/km (28.6 Ohm/1000ft) 160 pF/100m

延迟

Frequency Max. Delay Max. Delay Skew Nom. Velocity of Prop.
100 MHz 537.6 ns/100m 45 ns/100ft 65%

高频

Frequency [MHz] Max. Insertion Loss (Attenuation) [dB/100m] Min. NEXT [dB] Min. PSNEXT [dB] Min. ACR [dB] Min. PSACR [dB] Min. ACRF (ELFEXT) [dB] Min. PSACRF (PSELFEXT) [dB] Min. RL (Return Loss) [dB] Max./Min. Input Impedance (unFitted) [Ohm] Max./Min. Fitted Impedance [Ohm] Min. TCL [dB] Min. ELTCTL [dB]
1 2.0 74.3 72.3 72.3 70.3 67.8 64.8 20.0 100 ± 15 100 ± 15 40.0 35.0
4 3.8 65.3 63.3 61.5 59.5 55.7 52.7 23.0 100 ± 15 100 ± 15 40.0 23.0
8 5.3 60.8 58.8 55.4 53.4 49.7 46.7 24.5 100 ± 15 100 ± 15 40.0 16.9
10 6.0 59.3 57.3 53.4 51.4 47.8 44.8 25.0 100 ± 15 100 ± 15 40.0 15.0
16 7.6 56.3 54.3 48.7 46.7 43.7 40.7 25.0 100 ± 15 100 ± 15 38.0 10.9
20 8.5 54.8 52.8 46.3 44.3 41.7 38.7 25.0 100 ± 15 100 ± 15 37.0 9.0
25 9.5 53.3 51.3 43.8 41.8 39.8 36.8 24.3 100 ± 15 100 ± 15 36.0 7.0
31.25 10.7 51.9 49.9 41.2 39.2 37.9 34.9 23.6 100 ± 15 100 ± 15 35.1 5.1
62.5 15.4 47.4 45.4 32.0 30.0 31.8 28.8 21.5 100 ± 15 100 ± 15 32.0
100 19.8 44.3 42.3 24.5 22.5 27.8 24.8 20.1 100 ± 15 100 ± 15 30.0
155 25.2 41.5 39.5 16.3 14.3 23.9 20.9 18.8 100 ± 22 100 ± 15 28.1
200 29.0 39.8 37.8 10.8 8.8 21.7 18.7 18.0 100 ± 22 100 ± 15 27.0
250 32.8 38.3 36.3 5.5 3.5 19.8 16.8 17.3 100 ± 32 100 ± 15 26.0
500 48.9 33.8 31.8 15.2 100 ± 32 100 ± 15 23.0
550 51.8 33.2 31.2 14.9 100 ± 32 100 ± 15 22.6

电压

Voltage Rating
300 V

温度

Operating Storage
-40°C To +75°C -40°C To +75°C

弯曲半径

Stationary Min. Installation Min.
1.0 in (25 mm) 2.5 in (64 mm)

最大拉伸张力

25 lb (11 kg)

线缆毛重

25 磅/1000 英尺(37 千克/公里)

环境适应性

室外、户外、耐晒、架空-承力吊索支撑

可持续发展

产品镜头……,提供环境产品声明 (EPD)

ICEA合规性

S-116-732, S-56-434, S-99-689, S-100-685

IEEE合规性

IEEE 802.bt 类型 1、类型 2、类型 3

NEMA合规性

ANSI/NEMA WC-66

数据类别

第 6 类

TIA/EIA合规

ANSI/TIA-568.2-D 6 类

欧洲指令合规性

欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)、欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/EU (WEEE)、REACH:2020-01-16

APAC合规性

中国 RoHS II (GB/T 26572-2011)

备注

电参数值即基于线缆测试及典型Belden系统中的代表性能得出的预期性能。 适合在潮湿地方的建筑物中使用。 不适合直接埋葬。 完全防水、防晒(仅限黑色夹克)。

更新和修订

版本号:0.42 版本日期:02-20-2026

更新和修订

版本号:0.42 版本日期:02-20-2026


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度
M57622 黑色 线盘 1,000 ft