产品编号: Mohawk 6 类 F/UTP CMP

Mohawk 6 类电缆,4 对,F/UTP,CMP

Mohawk 6 类场所水平电缆,4 对,23 AWG 实心裸铜导线,F/UTP - 箔屏蔽,Plenum-CMP,Flamarrest® PVC-LS 护套

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

场所水平电缆、以太网 1000BASE-T、以太网 100BASE-TX、以太网 10BASE-T、监控、PoE++、以太网供电+、PoE、嘈杂环境

专利

本产品拥有一项或多项适用专利。 有关专利的更多信息,请访问 https://www.belden.com/patents

导体

Size Stranding Material No. of Pairs
23 AWG Solid BC - Bare Copper 4

绝缘

Material Color Code
FEP - Fluorinated Ethylene Propylene White/Blue Stripe & Blue, White/Orange Stripe & Orange, White/Green Stripe & Green, White/Brown Stripe & Brown

外屏蔽

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Polyester + Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 24 AWG (Solid) TC

外层护套

Separator Material Nom. Diameter Ripcord
Flexweb® Core Separator PVC - Polyvinyl Chloride 0.310 in (7.87 mm) No

线缆外廓直径(标称)

0.310 in (7.87 mm)

电气设备

Max. Conductor DCR Max. Capacitance Unbalance
93.8 Ohm/km (28.6 Ohm/1000ft) 330 pF/100m

延迟

Frequency Max. Delay Max. Delay Skew Nom. Velocity of Prop.
100 MHz 537.6 ns/100m 45 ns/100ft 72%

高频

Frequency [MHz] Max. Insertion Loss (Attenuation) [dB/100m] Min. NEXT [dB] Min. PSNEXT [dB] Min. ACR [dB] Min. PSACR [dB] Min. ACRF (ELFEXT) [dB] Min. PSACRF (PSELFEXT) [dB] Min. RL (Return Loss) [dB] Max./Min. Input Impedance (unFitted) [Ohm] Max./Min. Fitted Impedance [Ohm] Min. TCL [dB] Min. ELTCTL [dB]
1 2.0 74.3 72.3 72.3 70.3 67.8 64.8 20.0 100 ± 15 100 ± 15 40.0 35.0
4 3.8 65.3 63.3 61.5 59.5 55.7 52.7 23.0 100 ± 15 100 ± 15 40.0 23.0
8 5.3 60.8 58.8 55.4 53.4 49.7 46.7 24.5 100 ± 15 100 ± 15 40.0 16.9
10 6.0 59.3 57.3 53.4 51.4 47.8 44.8 25.0 100 ± 15 100 ± 15 40.0 15.0
16 7.6 56.3 54.3 48.7 46.7 43.7 40.7 25.0 100 ± 15 100 ± 15 38.0 10.9
20 8.5 54.8 52.8 46.3 44.3 41.7 38.7 25.0 100 ± 15 100 ± 15 37.0 9.0
25 9.5 53.3 51.3 43.8 41.8 39.8 36.8 24.3 100 ± 15 100 ± 15 36.0 7.0
31.25 10.7 51.9 49.9 41.2 39.2 37.9 34.9 23.6 100 ± 15 100 ± 15 35.1 5.1
62.5 15.4 47.4 45.4 32.0 30.0 31.8 28.8 21.5 100 ± 15 100 ± 15 32.0
100 19.8 44.3 42.3 24.5 22.5 27.8 24.8 20.1 100 ± 15 100 ± 15 30.0
155 25.2 41.5 39.5 16.3 14.3 23.9 20.9 18.8 100 ± 22 100 ± 15 28.1
200 29.0 39.8 37.8 10.8 8.8 21.7 18.7 18.0 100 ± 22 100 ± 15 27.0
250 32.8 38.3 36.3 5.5 3.5 19.8 16.8 17.3 100 ± 32 100 ± 15 26.0
500 48.9 33.8 31.8 15.2 100 ± 32 100 ± 15 23.0
550 51.8 33.2 31.2 14.9 100 ± 32 100 ± 15 22.6

电压

UL Voltage Rating
300 V (CMP)

温度

UL Temperature Operating Installation Storage
60°C -20°C To +60°C 0°C To +50°C -20°C To +60°C

弯曲半径

Stationary Min. Installation Min.
1.0 in (25 mm) 2.25 in (57.2 mm)

最大拉伸张力

25 lb (11 kg)

线缆毛重

44 磅/1000 英尺(65 千克/公里)

环境适应性

室内静压室

可持续发展

产品镜头……,提供环境产品声明 (EPD)

阻燃性/遇火反应

NFPA 262 隔层 (UL 910), IEC 60332-1-2

CPR合规性

CPR Euroclass:Eca

NEC/UL合规性

《民事诉讼法》第 800 条

CEC / C(UL)合规性

CMP

ICEA合规性

S-116-732

IEEE合规性

IEEE 802.3bt 类型 1、类型 2、类型 3、类型 4

NEMA合规性

ANSI/NEMA WC-66

数据类别

第 6 类

TIA/EIA合规

ANSI/TIA-568-C.2 第 6 类

第三方性能验证

第 6 类

ISO/IEC合规性

ISO/IEC 11801-1、IEC 61156-5

欧洲指令合规性

欧盟 CE 标志、欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)、欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/EU (WEEE)、REACH:2017-07-10

APAC合规性

中国 RoHS II (GB/T 26572-2011)

非静压室编号

第 6 类 FUTP CMR

备注

电参数值即基于线缆测试及典型Belden系统中的代表性能得出的预期性能。

更新和修订

版本号:0.32 版本日期:02-20-2026

更新和修订

版本号:0.32 版本日期:02-20-2026


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度
M58183 黑色 线盘 1,000 ft
M58176 蓝色 线盘 1,000 ft
M58179 灰色 线盘 1,000 ft
M58180 深绿色 线盘 1,000 ft
M58182 橙色 线盘 1,000 ft
M58177 粉色 线盘 1,000 ft
M58181 红色 线盘 1,000 ft
M58184 紫色 线盘 1,000 ft
M58175 白色 线盘 1,000 ft
M58178 黄色 线盘 1,000 ft