产品编号: NH50106UFL

DataTuff™ 工业以太网 CAT6 4x2x23AWG/1 U/FTP 防火

DataTuff™ 工业以太网 CAT6 4x2x23AWG/1 U/FTP 防火

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

此 6 类电缆是千兆以太网的电缆标准,即使直接受到火的侵袭也能够继续传输数据。

导体

Element Size Stranding Material No. of Pairs
Conductor(s) 23 AWG Solid BC - Bare Copper 4

绝缘

Material Nom. Insulation Diameter Color Code Notes
PE - Polyethylene 1.17 mm (0.0461 in) Blue & White with Blue Strips, Orange & White with Orange Strips, Green & White with Green Strips, Brown & White with Brown Strips Fire Protection Barrier: Mica glass Tape(MGT), Twist Direction = S, 25% AL-mylar tape(Overlapping)

内屏蔽

Shield Type Material Drainwire Type Notes
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 26 AWG (Solid) TC All 4 Pairs laid up together & binded by Fire Protection Barrier: Mica Glass Tape(MGT)

外层护套

Material
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant)

线缆外廓直径(标称)

10.80 毫米(0.4252 英寸)

电气设备

Max. Conductor DCR Nom. Characteristic Impedance
73.2 Ohm/km @ 20 Deg. C 100 Ohm

延迟

Max. Delay Skew
45 ns/70m

高频

Frequency [MHz] Max. Insertion Loss (Attenuation) Min. NEXT [dB] Min. PSNEXT [dB] Min. ACRF (ELFEXT) [dB] Min. PSACRF (PSELFEXT) [dB] Min. RL (Return Loss) [dB]
4 3.8 dB/70m 65.3 63.3 55.8 52.8 23.0
10 6.0 dB/70m 59.3 57.3 47.8 44.8 25.0
20 8.5 dB/70m 54.8 52.8 41.8 38.8 25.0
25 9.5 dB/70m 53.3 51.3 39.8 36.8 24.3
31.25 10.7 dB/70m 51.9 49.9 37.9 34.9 23.6
62.5 15.5 dB/70m 47.4 45.4 31.9 28.9 21.5
100 19.8 dB/70m 44.3 42.3 27.8 24.8 20.1
250 32.8 dB/70m 38.3 36.3 19.8 16.8 17.3

温度

Operating
-40°C to + 60°C

环境适应性

抗紫外线,耐油

阻燃性/遇火反应

IEC 60332-1-2、IEC 60332-3-22、IEC 60331-23、EN 50200 PH120

AWM合规性

AWM 21130

数据类别

第 6 类

TIA/EIA合规

ANSI/TIA 568.2-D

ISO/IEC合规性

IEC 61156-5

欧洲无卤标准

IEC 60754-1 - 卤素含量 = 0.5%,IEC 60754-2 - 卤酸气体含量 - 最大电导率 = 10S/mm,IEC 60754-2 - 卤酸气体含量 - 最小 pH 值 = 4.3,IEC 61034-2 - 烟雾密度最小透射率 = 60% µ

其他标准合规性

BS6387 CWZ

更新和修订

修订号:0.175 修订日期:02-20-2026

更新和修订

修订号:0.175 修订日期:02-20-2026


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 EAN码
NH50106UFL-C305 浅蓝色 线盘 305 m 8719605204660