产品编号: 121872A

DataTuff® Cat 6、4 Bonded-Pr #23 Sol BC、PO Ins、PVC Jkt、AIA Armor、PVC Jkt、CMG CM、-40C

工业以太网 Cat 6,4 条粘连线对 23AWG(实心)裸铜线,PO 绝缘,PVC 内护套,铝联锁铠装,PVC 外护套,CMG CM,-40C

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

恶劣环境、IIoT、工厂或过程自动化、IP 摄像机和设备、数据通信等。暴露于啮齿动物、挤压或切割力,

专利

本产品拥有一项或多项适用专利。 有关专利的更多信息,请访问 https://www.belden.com/patents

导体

Element Size Stranding Material No. of Pairs
Pair(s) 23 AWG Solid BC - Bare Copper 4

绝缘

Material Color Code
PO - Polyolefin White/Blue Stripe & Blue, White/Orange Stripe & Orange, White/Green Stripe & Green, White/Brown Stripe & Brown

粘连线对

内护套

Material Nom. Diameter Ripcord
PVC - Polyvinyl Chloride 0.365 x 0.165 in Yes

铠装

Armor Type & Material
AIA - Aluminum Interlock Armor

外层护套

Material Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.725 in (18.4 mm)

线缆外廓直径(标称)

0.725 in (18.4 mm)

电气设备

Max. Conductor DCR Max. Capacitance Unbalance
93.8 Ohm/km (28.6 Ohm/1000ft) 330 pF/100m

延迟

Max. Delay Max. Delay Skew Nom. Velocity of Prop.
510 ns/100m 25 ns/100m 70%

高频

Frequency [MHz] Max. Insertion Loss (Attenuation) [dB/100m] Min. NEXT [dB] Min. PSNEXT [dB] Min. ACR [dB] Min. PSACR [dB] Min. ACRF (ELFEXT) [dB] Min. PSACRF (PSELFEXT) [dB] Min. RL (Return Loss) [dB] Max./Min. Input Impedance (unFitted) [Ohm] Max./Min. Fitted Impedance [Ohm]
1 1.9 74.3 72.3 72.4 70.4 67.8 64.8 20 100 ± 12 100 ± 15
4 3.7 65.3 63.3 61.6 59.6 55.7 52.7 23 100 ± 12 100 ± 15
8 5.3 60.3 58.8 55.5 53.5 49.7 46.7 24.5 100 ± 12 100 ± 15
10 5.9 59.3 57.3 53.4 51.4 47.8 44.8 25 100 ± 12 100 ± 15
16 7.5 56.3 54.3 48.7 46.7 43.7 40.7 25 100 ± 12 100 ± 8
20 8.4 54.8 52.8 46.4 44.4 41.7 38.7 25 100 ± 12 100 ± 8
25 9.5 53.4 51.4 43.9 41.9 39.8 36.8 24.3 100 ± 15 100 ± 8
31.25 10.6 51.9 49.9 41.2 39.2 37.9 34.9 23.6 100 ± 15 100 ± 8
62.5 15.4 47.4 45.4 32 30 31.8 28.8 21.5 100 ± 15 100 ± 8
100 19.8 44.3 42.3 24.5 22.5 27.8 24.8 21 100 ± 15
155 25.1 41.5 39.5 16.3 14.3 23.9 20.9 21 100 ± 15
200 29.0 39.9 37.9 10.8 10 21.7 18.7 21 100 ± 15
250 32.8 38.3 36.3 5.5 3.5 19.8 16.8 18 100 ± 20
300 35.2 37.2 34.2 0.7 0 18.2 15.2 18 100 ± 20
310 37.1 36.9 34.9 0 17.9 14.9 18 100 ± 20
350 39.8 36.2 34.2 16.9 13.9 17 100 ± 22
400 43.0 35.3 33.3 15.7 12.7 14 100 ± 32
500 49.0 33.8 31.8 13.8 10.8 14 100 ± 32

电压

UL Voltage Rating Voltage Rating
300 V (CM) 300 V (CMG-HL)

温度

UL Temperature Operating Installation Storage
75°C -40°C To +75°C -25°C To +75°C -40°C To +85°C

弯曲半径

Stationary Min.
8.25 in (210 mm)

最大拉伸张力

200 lb (91 kg)

线缆毛重

172 磅/1000 英尺(256 公斤/公里)

环境适应性

室内 (非立管或静压室), 室内, 室外, 防晒, 耐油, 架空 - 承力吊索支撑

阻燃性/遇火反应

UL 1685(UL荷载), IEC 60332-1-2

CPR合规性

CPR Euroclass: Eca; CPR UKCA类别:Eca

NEC/UL合规性

Article 800, CM

CEC / C(UL)合规性

CMG、HL、CSA CMG、HL、-40C

IEEE合规性

IEEE 802.3bt 类型 1、类型 2、类型 3、类型 4

数据类别

第 6 类

TIA/EIA合规

ANSI/TIA-568.2-D 6 类

欧洲指令合规性

欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)、REACH、欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/EU (WEEE)、REACH:2020-01-16

英国监管合规性

UKCA标识

APAC合规性

中国 RoHS II (GB/T 26572-2011)

备注

美国专利号's 5606151; 5734126; 5821467 **350 MHz 以上的值仅供参考。 工作温度会随着长度而降低。 电缆符合 UL 1581 规定的 -40C 冷弯要求。

更新和修订

修订号:0.717 修订日期:03-05-2026

脚注

C - 板条箱卷装。, Z - 最终装装可能与所示长度有所不同(+ 或 -) 10%(线轴或卷筒)和(+ 或 -) 5%(展开纸箱)。

更新和修订

修订号:0.717 修订日期:03-05-2026

脚注

C - 板条箱卷装。, Z - 最终装装可能与所示长度有所不同(+ 或 -) 10%(线轴或卷筒)和(+ 或 -) 5%(展开纸箱)。


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 UPC 脚注
121872A 0102000 612825109044
121872A J225000 612825364733
121872A 0101000 黑色 线盘 1,000 ft 612825109037 C Z
121872A J221000 蓝色, 强 线盘 1,000 ft 612825109013
121872A 0081000 灰色 线盘 1,000 ft 612825109020 C Z