产品编号: 2412
6+ 类增强型电缆,4 对,U/UTP,CMR
6+ 类增强型水平电缆(350MHz),4 对,23 AWG 实心裸铜导体,U/UTP,立管 -CMR,PVC 护套
-
上架时间:
全球
-
状态:
有源
- 规格
- 零件编号
- 资源
规格
产品概述
|
适合应用 |
场所水平电缆、以太网 1000BASE-T、以太网 100BASE-TX、以太网 10BASE-T、PoE++、PoE+、PoE |
|---|---|
|
专利 |
本产品拥有一项或多项适用专利。 有关专利的更多信息,请访问 https://www.belden.com/patents。 |
构造详情
导体
| Size | Stranding | Material | No. of Pairs |
|---|---|---|---|
| 23 AWG | Solid | BC - Bare Copper | 4 |
绝缘
| Material | Color Code |
|---|---|
| PO - Polyolefin | White/Blue Stripe & Blue, White/Orange Stripe & Orange, White/Green Stripe & Green, White/Brown Stripe & Brown |
外层护套
| Separator | Material | Nom. Diameter | Ripcord |
|---|---|---|---|
| Dielectric Tape (Patented) | PVC - Polyvinyl Chloride | 0.224 in (5.69 mm) | Yes |
|
线缆外廓直径(标称) |
0.224 in (5.69 mm) |
|---|
电气特性
电气设备
| Max. Conductor DCR | Max. Capacitance Unbalance |
|---|---|
| 78 Ohm/km (24 Ohm/1000ft) | 330 pF/100m |
延迟
| Frequency | Max. Delay | Max. Delay Skew | Nom. Velocity of Prop. |
|---|---|---|---|
| 100 MHz | 537.6 ns/100m | 35 ns/100m | 70% |
高频
| Frequency [MHz] | Max. Insertion Loss (Attenuation) [dB/100m] | Min. NEXT [dB] | Min. PSNEXT [dB] | Min. ACR [dB] | Min. PSACR [dB] | Min. ACRF (ELFEXT) [dB] | Min. PSACRF (PSELFEXT) [dB] | Min. RL (Return Loss) [dB] | Max./Min. Input Impedance (unFitted) [Ohm] | Max./Min. Fitted Impedance [Ohm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.0 | 79.3 | 77.3 | 77.3 | 75.3 | 70.8 | 67.8 | 20.0 | 100 ± 15 | 102 ± 15 |
| 4 | 3.7 | 70.3 | 68.3 | 66.5 | 64.5 | 58.8 | 55.8 | 23.6 | 100 ± 15 | 100 ± 15 |
| 8 | 5.3 | 65.8 | 63.8 | 60.5 | 58.5 | 52.7 | 49.7 | 25.3 | 100 ± 15 | 100 ± 15 |
| 10 | 5.9 | 64.3 | 62.3 | 58.4 | 56.4 | 50.8 | 47.8 | 26.0 | 100 ± 15 | 100 ± 15 |
| 16 | 7.4 | 61.2 | 59.2 | 53.8 | 51.8 | 46.7 | 43.7 | 26.0 | 100 ± 15 | 100 ± 15 |
| 20 | 8.3 | 59.8 | 57.8 | 51.4 | 49.4 | 44.8 | 41.8 | 26.0 | 100 ± 15 | 100 ± 15 |
| 25 | 9.4 | 58.3 | 56.3 | 49.0 | 47.0 | 42.8 | 39.8 | 25.5 | 100 ± 15 | 100 ± 15 |
| 31.25 | 10.5 | 56.9 | 54.9 | 46.4 | 44.4 | 40.9 | 37.9 | 25.0 | 100 ± 15 | 100 ± 15 |
| 62.5 | 15.1 | 52.4 | 50.4 | 37.3 | 35.3 | 34.9 | 31.9 | 23.5 | 100 ± 15 | 100 ± 15 |
| 100 | 19.3 | 49.3 | 47.3 | 30.0 | 28.0 | 30.8 | 27.8 | 22.5 | 100 ± 15 | 100 ± 15 |
| 155 | 24.5 | 46.4 | 44.4 | 21.9 | 19.9 | 27.0 | 24.0 | 21.6 | 100 ± 22 | 100 ± 15 |
| 200 | 28.3 | 44.8 | 42.8 | 16.6 | 14.6 | 24.8 | 21.8 | 21.0 | 100 ± 22 | 100 ± 15 |
| 250 | 31.8 | 43.3 | 41.3 | 11.5 | 9.5 | 22.8 | 19.8 | 20.5 | 100 ± 32 | 100 ± 15 |
| 300 | 35.2 | 42.1 | 40.1 | 6.9 | 4.9 | 21.3 | 18.3 | 20.1 | 100 ± 32 | 100 ± 15 |
| 350 | 38.4 | 41.1 | 39.1 | 2.7 | 0.7 | 19.9 | 16.9 | 19.8 | 100 ± 32 | 100 ± 15 |
| 400 | 41.5 | 40.3 | 38.3 | 18.8 | 15.8 | 19.5 | 100 ± 32 | 100 ± 15 | ||
| 450 | 44.3 | 39.5 | 37.5 | 17.7 | 14.7 | 19.2 | 100 ± 32 | 100 ± 15 | ||
| 500 | 47.1 | 38.8 | 36.8 | 16.8 | 13.8 | 19.0 | 100 ± 32 | 100 ± 15 | ||
| 550 | 49.7 | 38.2 | 36.2 | 16.0 | 13.0 | 18.8 | 100 ± 32 | 100 ± 15 |
电压
| UL Voltage Rating |
|---|
| 300 V (CMR) |
机械特性
温度
| UL Temperature | Operating | Installation | Storage |
|---|---|---|---|
| 75°C | -20°C To +75°C | 0°C To +50°C | -20°C To +75°C |
弯曲半径
| Stationary Min. | Installation Min. |
|---|---|
| 1.0 in (25 mm) | 2.25 in (57.2 mm) |
|
最大拉伸张力 |
25 lb (11 kg) |
|---|---|
|
线缆毛重 |
22 磅/1000 英尺(33 千克/公里) |
标准与合规性
|
环境适应性 |
室内立管 |
|---|---|
|
可持续发展 |
产品镜头……,提供环境产品声明 (EPD) |
|
阻燃性/遇火反应 |
UL 1666 立管,FT4,IEC 60332-1-2 |
|
CPR合规性 |
CPR Euroclass: Eca; CPR UKCA类别:Eca |
|
NEC/UL合规性 |
《公路运输条例》第 800 条 |
|
CEC / C(UL)合规性 |
CMR |
|
ICEA合规性 |
S-116-732 |
|
IEEE合规性 |
IEEE 802.3bt 类型 1、类型 2、类型 3、类型 4 |
|
NEMA合规性 |
ANSI/NEMA WC-66 |
|
数据类别 |
第 6 类 |
|
TIA/EIA合规 |
ANSI/TIA-568.2-D 6 类 |
|
第三方性能验证 |
第 6 类 |
|
ISO/IEC合规性 |
ISO/IEC 11801-1、IEC 61156-5 |
|
欧洲指令合规性 |
欧盟 CE 标志、欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)、REACH、欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/EU (WEEE)、REACH:2020-01-16 |
|
英国监管合规性 |
UKCA标识 |
|
APAC合规性 |
中国 RoHS II (GB/T 26572-2011) |
|
静压室编号 |
2413 |
产品说明
|
备注 |
电参数值即基于线缆测试及典型Belden系统中的代表性能得出的预期性能。 350 MHz 以上的值仅供工程信息使用。 打印包括从最大到 0 的降序英尺数/米数标记。 |
|---|
历史
|
更新和修订 |
修订号:0.790 修订日期:02-20-2026 |
|---|---|
|
脚注 |
C——采用木线盘收线。 |
信息
|
更新和修订 |
修订号:0.790 修订日期:02-20-2026 |
|---|---|
|
脚注 |
C——采用木线盘收线。 |
零件编号
| 货号 | 颜色 | 收起类型 | 长度 | UPC | 脚注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2412 0101000 | 黑色 | 线盘 | 1,000 ft | 612825061199 | |
| 2412 010A1000 | 黑色 | 盒内线盘 | 1,000 ft | 612825061205 | |
| 2412 010U1000 | 黑色 | 非盘绕式 | 1,000 ft | 612825062165 | |
| 2412 0061000 | 蓝色 | 线盘 | 1,000 ft | 612825061045 | |
| 2412 006A1000 | 蓝色 | 盒内线盘 | 1,000 ft | 612825061052 | |
| 2412 006U1000 | 蓝色 | 非盘绕式 | 1,000 ft | 612825061236 | |
| 2412 0061400 | 蓝色 | 线盘 | 1,400 ft | 612825061076 | |
| 2412 0062500 | 蓝色 | 线盘 | 2,500 ft | 612825061069 | |
| 2412 0065000 | 蓝色 | 线盘 | 5,000 ft | 612825062134 | C |
| 2412 0081000 | 灰色 | 线盘 | 1,000 ft | 612825061168 | |
| 2412 008A1000 | 灰色 | 盒内线盘 | 1,000 ft | 612825061175 | |
| 2412 008U1000 | 灰色 | 非盘绕式 | 1,000 ft | 612825061243 | |
| 2412 0051000 | 绿色 | 线盘 | 1,000 ft | 612825061083 | |
| 2412 005A1000 | 绿色 | 盒内线盘 | 1,000 ft | 612825061090 | |
| 2412 005U1000 | 绿色 | 非盘绕式 | 1,000 ft | 612825062127 | |
| 2412 003A1000 | 橙色 | 盒内线盘 | 1,000 ft | 612825061212 | |
| 2412 003U1000 | 橙色 | 非盘绕式 | 1,000 ft | 612825062103 | |
| 2412 007A1000 | 紫色 | 盒内线盘 | 1,000 ft | 612825061182 | |
| 2412 007U1000 | 紫色 | 非盘绕式 | 1,000 ft | 612825062141 | |
| 2412 002A1000 | 红色 | 盒内线盘 | 1,000 ft | 612825061229 | C |
| 2412 0091000 | 白色 | 线盘 | 1,000 ft | 612825061106 | |
| 2412 009A1000 | 白色 | 盒内线盘 | 1,000 ft | 612825061113 | |
| 2412 009U1000 | 白色 | 非盘绕式 | 1,000 ft | 612825061250 | |
| 2412 0092500 | 白色 | 线盘 | 2,500 ft | 612825061120 | |
| 2412 0095000 | 白色 | 线盘 | 5,000 ft | 612825062158 | C |
| 2412 0041000 | 黄色 | 线盘 | 1,000 ft | 612825061137 | |
| 2412 004A1000 | 黄色 | 盒内线盘 | 1,000 ft | 612825061151 | |
| 2412 004U1000 | 黄色 | 非盘绕式 | 1,000 ft | 612825062110 | |
| 2412 0042500 | 黄色 | 线盘 | 2,500 ft | 612825061144 |