产品编号: 2433

6+ 类增强型电缆,4 对粘连线,U/UTP,CMP

6+ 类增强型水平电缆 (350MHz),4 对粘连线,23 AWG 实心裸铜导体,U/UTP,Plenum-CMP,Flamarrest® PVC-LS 护套

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

场所水平电缆,千兆以太网,100BaseTX,100BaseVG ANYLAN,155ATM,622ATM

专利

本产品拥有一项或多项适用专利。 有关专利的更多信息,请访问 https://www.belden.com/patents< /一个>。

导体

AWG Stranding Material No. of Pairs
23 Solid BC - Bare Copper 4

导体数

8

总对数

4

绝缘

Material
FEP - Fluorinated Ethylene Propylene

粘连线对结构

N/A

颜色表

Number Color
1 White/Blue Stripe & Blue
2 White/Orange Stripe & Orange
3 White/Green Stripe & Green
4 White/Brown Stripe & Brown

外层护套

Material Material Trade Name Nominal Diameter Ripcord
PVC - Polyvinyl Chloride Flamarrest® 0.224 in Yes

导体DCR

Max. Conductor DCR Max. DCR Unbalance
78 Ohm/km 3.0 %

电容

Max. Capacitance Unbalance Nom.Mutual Capacitance
330 pF/100m 17 pF/ft

延迟

Max. Delay Max. Delay Skew Nominal Velocity of Propagation (VP) [%]
537.6 ns/100m 35 ns/100m 72%

高频

Frequency [MHz] Max. Insertion Loss (Attenuation) Min. NEXT [dB] Min. PSNEXT [dB] Min. ACR [dB] Min. PSACR [dB] Min. ACRF (ELFEXT) [dB] Min. PSACRF (PSELFEXT) [dB] Min. RL (Return Loss) [dB] Max./Min. Input Impedance (unFitted) Max./Min. Fitted Impedance Min. PSANEXT Min. PSAACRF
1 MHz 2.0 dB/100m 79.3 dB 77.3 dB 77.3 dB 75.3 dB 70.8 dB 67.8 dB 20.0 dB 100 ± 15 102 ± 15 77.0 dB 67.0 dB
4 MHz 3.7 dB/100m 70.3 dB 68.3 dB 66.5 dB 64.5 dB 58.8 dB 55.8 dB 23.6 dB 100 ± 15 100 ± 15 77.0 dB 66.2 dB
8 MHz 5.3 dB/100m 65.8 dB 63.8 dB 60.5 dB 58.5 dB 52.7 dB 49.7 dB 25.3 dB 100 ± 15 100 ± 15 77.0 dB 60.1 dB
10 MHz 5.9 dB/100m 64.3 dB 62.3 dB 58.4 dB 56.4 dB 50.8 dB 47.8 dB 26.0 dB 100 ± 15 100 ± 15 77.0 dB 58.2 dB
16 MHz 7.4 dB/100m 61.2 dB 59.2 dB 53.8 dB 51.8 dB 46.7 dB 43.7 dB 26.0 dB 100 ± 15 100 ± 15 74.4 dB 54.1 dB
20 MHz 8.3 dB/100m 59.8 dB 57.8 dB 51.4 dB 49.4 dB 44.8 dB 41.8 dB 26.0 dB 100 ± 15 100 ± 15 73.0 dB 52.2 dB
25 MHz 9.4 dB/100m 58.3 dB 56.3 dB 49.0 dB 47.0 dB 42.8 dB 39.8 dB 25.5 dB 100 ± 15 100 ± 15 71.5 dB 50.2 dB
31.25 MHz 10.5 dB/100m 56.9 dB 54.9 dB 46.4 dB 44.4 dB 40.9 dB 37.9 dB 25.0 dB 100 ± 15 100 ± 15 70.1 dB 48.3 dB
62.5 MHz 15.1 dB/100m 52.4 dB 50.4 dB 37.3 dB 35.3 dB 34.9 dB 31.9 dB 23.5 dB 100 ± 15 100 ± 15 65.6 dB 42.3 dB
100 MHz 19.3 dB/100m 49.3 dB 47.3 dB 30.0 dB 28.0 dB 30.8 dB 27.8 dB 22.5 dB 100 ± 15 100 ± 15 62.5 dB 38.2 dB
155 MHz 24.5 dB/100m 46.4 dB 44.4 dB 21.9 dB 19.9 dB 27.0 dB 24.0 dB 21.6 dB 100 ± 22 100 ± 15 58.0 dB 32.2 dB
200 MHz 28.3 dB/100m 44.8 dB 42.8 dB 16.6 dB 14.6 dB 24.8 dB 21.8 dB 21.0 dB 100 ± 22 100 ± 15 56.5 dB 30.2 dB
250 MHz 31.8 dB/100m 43.3 dB 41.3 dB 11.5 dB 9.5 dB 22.8 dB 19.8 dB 20.5 dB 100 ± 32 100 ± 15 55.3 dB 28.7 dB
300 MHz 35.2 dB/100m 42.1 dB 40.1 dB 6.9 dB 4.9 dB 21.3 dB 18.3 dB 20.1 dB 100 ± 32 100 ± 15 54.3 dB 27.3 dB
350 MHz 38.4 dB/100m 41.1 dB 39.1 dB 2.7 dB 0.7 dB 19.9 dB 16.9 dB 19.8 dB 100 ± 32 100 ± 15 53.5 dB 26.2 dB
400 MHz 41.5 dB/100m 40.3 dB 38.3 dB 18.8 dB 15.8 dB 19.5 dB 100 ± 32 100 ± 15 52.7 dB 25.1 dB
450 MHz 44.3 dB/100m 39.5 dB 37.5 dB 17.7 dB 14.7 dB 19.2 dB 100 ± 32 100 ± 15 52.0 dB 24.2 dB
500 MHz 47.1 dB/100m 38.8 dB 36.8 dB 16.8 dB 13.8 dB 19.0 dB 100 ± 32 100 ± 15
550 MHz 49.7 dB/100m 38.2 dB 36.2 dB 16.0 dB 13.0 dB 18.8 dB 100 ± 32 100 ± 15

电压

UL Voltage Rating
300 V RMS

安装温度范围

0°C 至 +50°C

UL 温度等级

90°C

储存温度范围

-20°C 至 +75°C

工作温度范围

-20°C 至 +75°C

线缆毛重

26 lbs/1000ft

最大推荐拉力

25 lbs

最小短轴弯曲半径

1.0 in

NEC/(UL) 合规性

CMP

CEC/C(UL) 合规性

CMP

ISO/IEC合规性

11801 ed 2.2 (2011) E级

CPR Euroclass

Eca

数据类别

第 6 类

ANSI合规性

S-116-732-2013 6 类,ANSI/NEMA WC-66 6 类

TIA/EIA合规

ANSI/TIA-568.2-D 6 类

IEEE合规性

IEEE 802.3bt 类型 1、类型 2、类型 3、类型 4

第三方性能验证

第 6 类

环境空间

静压室

欧盟指令 2000/53/EC(ELV)

欧盟指令 2003/11/EC(BFR)

欧盟指令 2011/65/EU(RoHS 2)

欧盟指令 2012/19/EU(WEEE)

欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)

欧盟指令合规性

欧盟CE标志

欧盟REACH SVHC合规性 (年-月-日)

2017-07-10

适合性 - 架空

适合性 - 埋设

适合性 - 危险场所

适合性 - 室内

适合性 - 无卤

适合性 - 耐油性

适合性 - 户外

适合性 - 耐晒性

UL阻燃性

NFPA 262 隔层 (UL 910)

IEC阻燃性

IEC 60332-1-2

静压室(是/否)

非静压室编号

2432

备注

电参数值即基于线缆测试及典型Belden系统中的代表性能得出的预期性能。 350 MHz 以上的值仅供工程信息使用。 打印包括从最大到 0 的降序英尺数/米数标记。

更新和修订

版本号:0.139 版本日期:02-20-2026

更新和修订

版本号:0.139 版本日期:02-20-2026