产品编号: 3613
6+ 类优质电缆,4 对,U/UTP,CMP
6+ 类优质水平电缆(400MHz),4 对,23 AWG 实心裸铜导体,U/UTP,Plenum-CMP,Flamarrest® PVC-LS 护套
-
上架时间:
全球
-
状态:
有源
- 规格
- 零件编号
- 资源
规格
产品概述
|
适合应用 |
场所水平电缆、以太网 1000BASE-T、以太网 100BASE-TX、以太网 10BASE-T、PoE++、PoE+、PoE |
|---|---|
|
专利 |
本产品拥有一项或多项适用专利。 有关专利的更多信息,请访问 https://www.belden.com/patents。 |
构造详情
导体
| Size | Stranding | Material | No. of Pairs |
|---|---|---|---|
| 23 AWG | Solid | BC - Bare Copper | 4 |
绝缘
| Material | Color Code |
|---|---|
| PO+FEP - Polyolefin + Fluorinated Ethylene Propylene | White/Blue Stripe & Blue, White/Orange Stripe & Orange, White/Green Stripe & Green, White/Brown Stripe & Brown |
外层护套
| Separator | Material | Material Trade Name | Nom. Diameter | Ripcord |
|---|---|---|---|---|
| Center Member (Patented X-Spline®) | PVC - Polyvinyl Chloride | Flamarrest® | 0.238 in (6.05 mm) | Yes |
|
线缆外廓直径(标称) |
0.238 in (6.05 mm) |
|---|
电气特性
电气设备
| Max. Conductor DCR | Max. Capacitance Unbalance |
|---|---|
| 77 Ohm/km (23 Ohm/1000ft) | 330 pF/100m |
延迟
| Frequency | Max. Delay | Max. Delay Skew | Nom. Velocity of Prop. | Typical Delay Skew |
|---|---|---|---|---|
| 100 MHz | 537.6 ns/100m | 35 ns/100m | 70% | 35 ns/100m |
高频
| Frequency [MHz] | Max. Insertion Loss (Attenuation) | Min. NEXT [dB] | Min. PSNEXT [dB] | Min. ACR [dB] | Min. PSACR [dB] | Min. ACRF (ELFEXT) [dB] | Min. PSACRF (PSELFEXT) [dB] | Min. RL (Return Loss) [dB] | Max./Min. Input Impedance (unFitted) [Ohm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.0 dB/100m | 84.3 | 82.3 | 80.3 | 80.3 | 76.8 | 73.8 | 20.0 | 100 ± 15 |
| 4 | 3.7 dB/100m | 75.3 | 73.3 | 69.5 | 69.5 | 64.8 | 61.8 | 23.6 | 100 ± 15 |
| 8 | 5.3 dB/100m | 70.8 | 68.8 | 63.5 | 63.5 | 58.7 | 55.7 | 25.3 | 100 ± 15 |
| 10 | 5.9 dB/100m | 69.3 | 67.3 | 61.4 | 61.4 | 56.8 | 53.8 | 26.0 | 100 ± 15 |
| 16 | 7.4 dB/100m | 66.2 | 64.2 | 56.8 | 56.8 | 52.7 | 49.7 | 26.0 | 100 ± 15 |
| 20 | 8.3 dB/100m | 64.8 | 62.8 | 54.4 | 54.4 | 50.8 | 47.8 | 26.0 | 100 ± 15 |
| 25 | 9.4 dB/100m | 63.3 | 61.3 | 52.0 | 52.0 | 48.8 | 45.8 | 25.5 | 100 ± 15 |
| 31.25 | 10.5 dB/100m | 61.9 | 59.9 | 49.4 | 49.4 | 46.9 | 43.9 | 25.0 | 100 ± 15 |
| 62.5 | 15.1 dB/100m | 57.4 | 55.4 | 40.3 | 40.3 | 40.9 | 37.9 | 23.5 | 100 ± 15 |
| 100 | 19.3 dB/100m | 54.3 | 52.3 | 33.0 | 33.0 | 36.8 | 33.8 | 22.5 | 100 ± 15 |
| 155 | 24.5 dB/100m | 51.4 | 49.4 | 24.9 | 24.9 | 33.0 | 30.0 | 21.6 | 100 ± 22 |
| 200 | 28.2 dB/100m | 49.8 | 47.8 | 19.6 | 19.6 | 30.8 | 27.8 | 21.0 | 100 ± 22 |
| 250 | 31.8 dB/100m | 48.3 | 46.3 | 14.5 | 14.5 | 28.8 | 25.8 | 20.5 | 100 ± 32 |
| 300 | 35.2 dB/100m | 47.1 | 45.1 | 9.9 | 9.9 | 27.3 | 24.3 | 20.1 | 100 ± 32 |
| 350 | 38.4 dB/100m | 46.1 | 44.1 | 5.7 | 5.7 | 25.9 | 22.9 | 19.8 | 100 ± 32 |
| 400 | 41.5 dB/100m | 45.3 | 43.3 | 1.8 | 1.8 | 24.8 | 21.8 | 19.5 | 100 ± 32 |
| 450 | 44.3 dB/100m | 44.5 | 42.5 | 23.7 | 20.7 | 19.2 | 100 ± 32 | ||
| 500 | 47.1 dB/100m | 43.8 | 41.8 | 22.8 | 19.8 | 19.0 | 100 ± 32 | ||
| 550 | 49.7 dB/100m | 43.2 | 41.2 | 22.0 | 19.0 | 18.8 | 100 ± 32 | ||
| 600 | 52.3 dB/100m | 42.6 | 40.6 | 21.2 | 18.2 | 18.7 | 100 ± 32 | ||
| 650 | 54.8 dB/100m | 42.1 | 40.1 | 20.5 | 17.5 | 18.5 | 100 ± 32 |
电压
| UL Voltage Rating |
|---|
| 300 V (CMP), 300 V (CL3P) |
机械特性
温度
| UL Temperature | Operating | Installation | Storage |
|---|---|---|---|
| 90°C | -20°C To +75°C | 0°C To +50°C | -20°C To +75°C |
弯曲半径
| Stationary Min. | Installation Min. |
|---|---|
| 1.0 in (25 mm) | 2.5 in (64 mm) |
|
最大拉伸张力 |
25 lb (11 kg) |
|---|---|
|
线缆毛重 |
28 磅/1000 英尺 |
标准与合规性
|
环境适应性 |
室内静压室 |
|---|---|
|
可持续发展 |
产品镜头……,提供环境产品声明 (EPD) |
|
阻燃性/遇火反应 |
NFPA 262、UL 910(静压)、FT6、IEC 60332-1-2 |
|
CPR合规性 |
CPR Euroclass: Eca; CPR UKCA类别:Eca |
|
NEC/UL合规性 |
800 号产品、CMP、CMP-LP(0.6A)、CL3P-LP(0.6A) |
|
CEC / C(UL)合规性 |
CMP |
|
ICEA合规性 |
S-116-732 |
|
IEEE合规性 |
IEEE 802.3bt 类型 1、类型 2、类型 3、类型 4 |
|
NEMA合规性 |
ANSI/NEMA WC-66 |
|
数据类别 |
第 6 类 |
|
TIA/EIA合规 |
ANSI/TIA-568.2-D 6 类 |
|
第三方性能验证 |
第 6 类 |
|
ISO/IEC合规性 |
ISO/IEC 11801-1、IEC 61156-5 |
|
CENELEC合规性 |
隔离等级符合 EN50174-2 = a |
|
欧洲指令合规性 |
欧盟 CE 标志、欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)、REACH、欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/EU (WEEE)、REACH:2020-01-16 |
|
英国监管合规性 |
UKCA标识 |
|
APAC合规性 |
中国 RoHS II (GB/T 26572-2011) |
|
非静压室编号 |
3612 |
产品说明
|
备注 |
电参数值即基于线缆测试及典型Belden系统中的代表性能得出的预期性能。 400 MHz 以上的值仅供工程信息使用。 打印包括从最大到 0 的降序英尺数/米数标记。 |
|---|
历史
|
更新和修订 |
修订号:0.559 修订日期:02-20-2026 |
|---|
信息
|
更新和修订 |
修订号:0.559 修订日期:02-20-2026 |
|---|
零件编号
| 货号 | 颜色 | 收起类型 | 长度 | UPC |
|---|---|---|---|---|
| 3613 0101000 | 黑色 | 线盘 | 1,000 ft | 612825145967 |
| 3613 010A1000 | 黑色 | 盒内线盘 | 1,000 ft | 612825145943 |
| 3613 010U1000 | 黑色 | 非盘绕式 | 1,000 ft | 612825145950 |
| 3613 0102500 | 黑色 | 线盘 | 2,500 ft | 612825145974 |
| 3613 D151000 | 蓝色 | 线盘 | 1,000 ft | 612825145714 |
| 3613 D15A1000 | 蓝色 | 盒内线盘 | 1,000 ft | 612825335078 |
| 3613 D15U1000 | 蓝色 | 非盘绕式 | 1,000 ft | 612825335085 |
| 3613 D152500 | 蓝色 | 线盘 | 2,500 ft | 612825145721 |
| 3613 0081000 | 灰色 | 线盘 | 1,000 ft | 612825145899 |
| 3613 008A1000 | 灰色 | 盒内线盘 | 1,000 ft | 612825145875 |
| 3613 008U1000 | 灰色 | 非盘绕式 | 1,000 ft | 612825145882 |
| 3613 0051000 | 绿色 | 线盘 | 1,000 ft | 612825145837 |
| 3613 005A1000 | 绿色 | 盒内线盘 | 1,000 ft | 612825145813 |
| 3613 005U1000 | 绿色 | 非盘绕式 | 1,000 ft | 612825145820 |
| 3613 0052500 | 绿色 | 线盘 | 2,500 ft | 612825145844 |
| 3613 0031000 | 橙色 | 线盘 | 1,000 ft | 612825145769 |
| 3613 003A1000 | 橙色 | 盒内线盘 | 1,000 ft | 612825145745 |
| 3613 003U1000 | 橙色 | 非盘绕式 | 1,000 ft | 612825145752 |
| 3613 012A1000 | 粉色 | 盒内线盘 | 1,000 ft | 612825145981 |
| 3613 007A1000 | 紫色 | 盒内线盘 | 1,000 ft | 612825145851 |
| 3613 007U1000 | 紫色 | 非盘绕式 | 1,000 ft | 612825145868 |
| 3613 002A1000 | 红色 | 盒内线盘 | 1,000 ft | 612825145738 |
| 3613 0091000 | 白色 | 线盘 | 1,000 ft | 612825145929 |
| 3613 009A1000 | 白色 | 盒内线盘 | 1,000 ft | 612825145905 |
| 3613 009U1000 | 白色 | 非盘绕式 | 1,000 ft | 612825145912 |
| 3613 0092500 | 白色 | 线盘 | 2,500 ft | 612825145936 |
| 3613 0041000 | 黄色 | 线盘 | 1,000 ft | 612825145790 |
| 3613 004A1000 | 黄色 | 盒内线盘 | 1,000 ft | 612825145776 |
| 3613 004U1000 | 黄色 | 非盘绕式 | 1,000 ft | 612825145783 |
| 3613 0042500 | 黄色 | 线盘 | 2,500 ft | 612825145806 |