产品编号: 10GX33

10GX 6A 类增强型电缆,4 对粘连线,U/UTP,CMP

10GX 6A 类增强型水平电缆 (625MHz),4 对粘连线,23 AWG 实心裸铜导体,U/UTP,Plenum-CMP,Flamarrest® PVC-LS 护套

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

场所水平电缆,高达 10GBASE-T 的以太网,HDBaseT,PoE++,PoE+,PoE

专利

本产品拥有一项或多项适用专利。 有关专利的更多信息,请访问 https://www.belden.com/patents

导体

Size Stranding Material No. of Pairs
23 AWG Solid BC - Bare Copper 4

绝缘

Material Color Code
FEP - Fluorinated Ethylene Propylene White/Blue Stripe & Blue, White/Orange Stripe & Orange, White/Green Stripe & Green, White/Brown Stripe & Brown

粘连线对

外层护套

Separator Material Material Trade Name Nom. Diameter Ripcord
Double H Cross-Web (Patented RoundFlex®) PVC - Polyvinyl Chloride Flamarrest® 0.295 in (7.49 mm) Yes

线缆外廓直径(标称)

0.295 in (7.49 mm)

电气设备

Max. Conductor DCR Max. Capacitance Unbalance
74 Ohm/km (23 Ohm/1000ft) 90 pF/100m

延迟

Frequency Max. Delay Max. Delay Skew Nom. Velocity of Prop.
100 MHz 537.6 ns/100m 30 ns/100m 68%

高频

Frequency [MHz] Max. Insertion Loss (Attenuation) Min. NEXT [dB] Min. PSNEXT [dB] Min. ACR [dB] Min. PSACR [dB] Min. ACRF (ELFEXT) [dB] Min. PSACRF (PSELFEXT) [dB] Min. RL (Return Loss) [dB] Max./Min. Input Impedance (unFitted) [Ohm] Max./Min. Fitted Impedance [Ohm] Min. PSANEXT [dB] Min. PSAACRF [dB] Min. TCL [dB] Min. ELTCTL [dB]
1 2.1 dB/100m 75.3 73.3 73.3 71.3 70.8 68.8 20.0 100 ± 15 100 ± 15 67.0 67.0 48.0 43.0
4 3.8 dB/100m 66.3 64.3 62.5 60.5 58.8 56.8 23.0 100 ± 15 100 ± 10.4 67.0 67.0 48.0 41.0
8 5.3 dB/100m 61.8 59.8 56.4 54.4 52.7 50.7 24.5 100 ± 15 100 ± 8 67.0 61.1 48.0 24.9
10 5.9 dB/100m 60.3 58.3 54.4 52.4 50.8 48.8 25.0 100 ± 15 100 ± 7.3 67.0 59.2 48.0 23.0
16 7.5 dB/100m 57.2 55.2 49.8 47.8 46.7 44.7 25.0 100 ± 15 100 ± 5.7 67.0 55.1 46.0 18.9
20 8.4 dB/100m 55.8 53.8 47.4 45.4 44.8 42.8 25.0 100 ± 15 100 ± 5 67.0 53.2 45.0 17.0
25 9.4 dB/100m 54.3 52.3 45.0 43.0 42.8 40.8 25.0 100 ± 15 100 ± 5 67.0 51.2 44.0 15.0
31.25 10.5 dB/100m 52.9 50.9 42.4 40.4 40.9 38.9 25.0 100 ± 15 100 ± 5 67.0 49.3 43.1
62.5 15.0 dB/100m 48.4 46.4 33.4 31.4 34.9 32.9 25.0 100 ± 15 100 ± 5 66.6 43.3 40.0
100 19.1 dB/100m 45.3 43.3 26.2 24.2 30.8 28.8 25.0 100 ± 15 100 ± 5 63.5 39.2 38.0
200 27.6 dB/100m 40.8 38.8 13.2 11.2 24.8 22.8 21.0 100 ± 22 100 ± 5 59.0 33.2 35.0
250 31.1 dB/100m 39.3 37.3 8.3 6.3 22.8 20.8 20.5 100 ± 32 100 ± 5 57.5 31.2 34.0
300 34.3 dB/100m 38.1 36.1 3.9 1.9 21.3 19.3 20.1 100 ± 32 100 ± 5 56.3 29.7 33.2
350 37.2 dB/100m 37.1 35.1 19.9 17.9 19.8 100 ± 32 100 ± 5 55.3 28.3 32.6
400 40.1 dB/100m 36.3 34.3 18.8 16.8 19.5 100 ± 32 100 ± 5 54.5 27.2 32.0
450 42.7 dB/100m 35.5 33.5 17.7 15.7 18.9 100 ± 32 100 ± 5 53.7 26.1 31.5
500 45.3 dB/100m 34.8 32.8 16.8 14.8 18.4 100 ± 32 100 ± 5 53.0 25.2 31.0
550 47.7 dB/100m 34.2 32.2 16.0 14.0 18.0 100 ± 32 100 ± 5 52.4 24.4
600 50.1 dB/100m 33.6 31.6 15.2 13.2 17.6 100 ± 32 100 ± 5 51.8 23.6
625 51.2 dB/100m 33.4 31.4 14.9 12.9 17.4 100 ± 32 100 ± 5 51.6 23.3
750 56.7 dB/100m 32.2 30.2 13.3 11.3 16.5 50.4 21.7
860 61.2 dB/100m 31.3 29.3 12.1 10.1 15.8 49.5 20.5

电压

UL Voltage Rating
300 V (CMP), 300 V (CL3P)

温度

UL Temperature Operating Installation Storage
105°C -20°C To +75°C 0°C To +50°C -20°C To +75°C

弯曲半径

Stationary Min. Installation Min.
0.6 in (15 mm) 3.0 in (76 mm)

最大拉伸张力

40 lb (18 kg)

线缆毛重

46 磅/1000 英尺

环境适应性

室内静压室

可持续发展

产品镜头……,提供环境产品声明 (EPD)

阻燃性/遇火反应

NFPA 262、UL 910(静压)、FT6、IEC 60332-1-2

CPR合规性

CPR Euroclass:Eca

NEC/UL合规性

800 号产品、CMP、CMP-LP(0.6A)、CL3P-LP(0.6A)

CEC / C(UL)合规性

CMP

ICEA合规性

S-116-732

IEEE合规性

IEEE 802.3bt 类型 1、类型 2、类型 3、类型 4

NEMA合规性

ANSI/NEMA WC-66

数据类别

6A 类

TIA/EIA合规

ANSI/TIA-568.2-D 6A 类

ISO/IEC合规性

ISO/IEC 11801-1、IEC 61156-5

CENELEC合规性

隔离等级符合 EN50174-2 = a

欧洲指令合规性

欧盟 CE 标志、欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)、REACH、欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/EU (WEEE)、REACH:2020-01-16

英国监管合规性

UKCA标识

APAC合规性

中国 RoHS II (GB/T 26572-2011)

非静压室编号

10GX32

备注

电参数值即基于线缆测试及典型Belden系统中的代表性能得出的预期性能。 625 MHz 以上的值仅供工程信息使用。 0.295" 电缆尺寸符合 TIA 6@1 等效直径。 打印包括从最大到 0 的降序英尺数/米数标记。

更新和修订

修订号:0.530 修订日期:02-20-2026

脚注

C——采用木线盘收线。

更新和修订

修订号:0.530 修订日期:02-20-2026

脚注

C——采用木线盘收线。


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 UPC 脚注
10GX33 D151000 蓝色 线盘 1,000 ft 612825102335 C
10GX33 0081000 灰色 线盘 1,000 ft 612825102359 C
10GX33 0091000 白色 线盘 1,000 ft 612825102366 C
10GX33 0041000 黄色 线盘 1,000 ft 612825102342