产品编号: 50106AHF

DataTuff® Cat 6A,S/FTP,4P24AWG/7,绞合裸铜线,泡沫 PE 绝缘,TPE 接头,高柔性,拖链,抗扭转

Cat 6A,S/FTP,4P24AWG/7,绞合裸铜导体,泡沫 PE 绝缘,独立屏蔽对 + 编织屏蔽,TPE Jkt,高柔性,拖链,抗扭转

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

工业以太网电缆用于互连工业以太网交换机、IP 控制器、媒体转换器、分布式控制系统、可编程逻辑控制器以及传输工业协议数据信号。 支持当前和未来的 6A 类应用,例如:10Base-T、100Base-TX、1000Base-T 和 10GBase-T。这些是符合 IEC61156、UL 758、TIA 568.2-D 标准的室内用 6A 类电缆

导体

Size Stranding Material No. of Pairs
24 AWG Stranded BC - Bare Copper 4

绝缘

Material Nom. Insulation Diameter Color Code
PE - Polyethylene (Foam) 1.35 mm (0.0531 in) 1.White*Blue, 2.White*Orange, 3.White*Green, 4.White*Brown

内屏蔽

Element Shield Type Material
Individual Shielded Pair Tape Bi-Laminate (Alum+Poly)

外屏蔽

Shield Type Material Coverage
Braid Tinned Copper (TC) 60%

外层护套

Material Nom. Diameter
TPE - Thermoplastic Elastomer 7.5 mm (0.30 in)

电气设备

Max. Conductor DCR Nom. Characteristic Impedance
87.6@20°C( Ohm/km) 100 Ohm

延迟

Max. Delay Max. Delay Skew
570 ns/100m 45 ns/100m

高频

Frequency [MHz] Max. Insertion Loss (Attenuation) [dB/100m] Min. NEXT [dB] Min. PSNEXT [dB] Min. ACRF (ELFEXT) [dB] Min. PSACRF (PSELFEXT) [dB] Min. RL (Return Loss) [dB]
1 2.4 74.3 71.3 67.8 64.8 20.0
4 4.9 65.3 62.3 55.8 52.8 23.0
8 6.9 60.8 57.8 49.7 46.7 24.5
10 7.8 59.3 56.3 47.8 44.8 25.0
16 9.9 56.2 53.2 43.7 40.7 25.0
20 11.1 54.8 51.8 41.8 38.8 25.0
25 12.5 53.3 50.3 39.8 36.8 24.3
31.25 14.1 51.9 48.9 37.9 34.9 23.6
62.5 20.4 47.4 44.4 31.9 28.9 21.5
100 26.4 44.3 41.3 27.8 24.8 20.1
200 38.9 39.8 36.8 21.8 18.8 18.0
250 44.2 38.3 35.3 19.8 16.8 17.3
300 49.2 37.1 34.1 18.3 15.3 16.8
400 58.3 35.3 32.3 15.8 12.8 15.9
500 66.6 33.8 30.8 13.8 10.8 15.2

温度

UL Temperature
-40°C to +80°C

环境适应性

室内,耐油

数据类别

6A 类

备注

柔韧性:拖链:2000 万次循环,弯曲半径:75 毫米,s=30 次/分钟,链长:1 米;扭转测试:应力: +/- 180°,重量:300 克,s=30 次/分钟,扭转长度:1 米

更新和修订

版本号:0.18 版本日期:02-26-2026

更新和修订

版本号:0.18 版本日期:02-26-2026