产品编号: 50106ASFLA

CAT 6A 4P23AWG,S/FTP,SWA,LSZH Jkt,室内/室外

CAT 6A 4PR x 23AWG S/FTP,实心裸铜导体,FMPE 绝缘,独立 Al-mylar 屏蔽,TC 编织屏蔽,LSZH 内护套,钢丝铠装,防水胶带,LSZH 外护套,室内/室外

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

工业以太网电缆用于互连工业以太网交换机、IP 控制器、媒体转换器、分布式控制系统、可编程逻辑控制器以及传输工业协议数据信号。 这些电缆适用于传输 1000BASE-TX 千兆以太网、100BASE-T 以太网、100BaseVG ANYLAN、155ATM、622ATM、RS-422、250MHz 6 类、EtherCAT。 这些是高度耐用的 & 加固电缆,适合室内和室外使用,符合 IEC 60332-3-24 和 IEC 60754-1 & 2 标准。

导体

Element Size Material
Pair(s) 23 AWG BC - Bare Copper

绝缘

Material Nom. Insulation Diameter Color Code
PE - Polyethylene (Foam) 1.40 mm (0.0551 in) 1.White & Blue, 2. White & Orange, 3. White & Green, 4. White & Brown

内屏蔽

Element Shield Type Material
Pair(s) Tapes (Each Pair) Bi-Laminate (Alum+Poly)

内护套

Material
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant)

外屏蔽

Shield Type Material Coverage
Braid Tinned Copper (TC) 30%

铠装

Armor Type & Material
SWA - Steel Wire Armor

外层护套

Material
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant)

线缆外廓直径(标称)

12.5 毫米(0.492 英寸)

电气设备

Max. Conductor DCR Max. Mutual Capacitance
95 Ohm/km (29 Ohm/1000ft) 0.56 pF/m (0.17 pF/ft)

延迟

Max. Delay Skew
25 ns/100m

高频

Frequency [MHz] Max. Insertion Loss (Attenuation) [dB/100m] Min. NEXT [dB] Min. PSNEXT [dB] Min. ACRF (ELFEXT) [dB] Min. PSACRF (PSELFEXT) [dB] Min. RL (Return Loss) [dB] Min. PSANEXT [dB] Min. PSAACRF [dB] Min. TCL [dB] Min. ELTCTL [dB]
1 2.1 75.3 72.3 68.0 65.0 20.0 67.0 67.0 40.0 35.0
4 3.8 66.3 63.3 56.0 53.0 23.0 67.0 66.2 34.0 23.0
10.0 5.9 60.3 57.3 48.0 45.0 25.0 67.0 58.2 30.0 15.0
16 7.5 57.2 54.2 43.9 40.9 25.0 67.0 54.1 28.0 10.9
31.2 10.5 52.9 49.9 38.1 35.1 23.6 67.0 48.3 25.1 5.1
62.5 15.0 48.4 45.4 32.1 29.1 21.5 65.6 42.3 22.0
100 19.1 45.3 42.3 28.0 25.0 20.1 62.5 38.2 20.0
125 21.5 43.8 40.8 26.1 23.1 19.4 61.0 36.3 19.0
200 27.6 40.8 37.8 22.0 19.0 18.0 58.0 32.2 17.0
250 31.1 39.3 36.3 20.0 17.0 17.3 56.5 30.2 16.0
300 34.3 38.1 35.1 18.5 15.5 17.3 53.3 28.7
500 45.3 34.8 31.8 14.0 11.0 17.3 52.0 24.2

电压

Voltage Rating
72 V DC

温度

Operating
-30°C to + 70°C

弯曲半径

Installation Min.
125 mm (4.92 in)

线缆毛重

290 千克/公里(190 磅/1000 英尺)

环境适应性

室内、室外

阻燃性/遇火反应

IEC 60332-1-2、IEC 60332-3-22

数据类别

6A 类

ISO/IEC合规性

IEC61156-5,ISO/IEC 11801

更新和修订

版本号:0.28 版本日期:02-26-2026

更新和修订

版本号:0.28 版本日期:02-26-2026


零件编号

货号 颜色 长度
50106ASFLA 010305M 黑色 305 m
50106ASFLA 009305M 白色 305 m