产品编号: 127922A

DataTuff® 5e、4 Bonded-Pr #22 Sol BC、PO Ins、PVC Jkt、AIA Armor、PVC Jkt

工业以太网 Cat 5e,4 条粘合对 22AWG(实心)裸铜线,PO 绝缘,PVC 内护套,铝联锁铠装,PVC 外护套

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源
127922A

适合应用

恶劣环境、IIoT、工厂或过程自动化、IP 摄像机和设备、数据通信等。暴露于啮齿动物、挤压或切割力、功率受限的托盘、

导体

Element AWG Stranding Material No. of Pairs
Pair(s) 22 Solid BC - Bare Copper 4

绝缘

Material
PO - Polyolefin

粘连线对结构

颜色表

Color
White/Blue Stripe & Blue
White/Orange Stripe & Orange
White/Green Stripe & Green
White/Brown Stripe & Brown

内护套

Material Nominal Diameter Ripcord
PVC - Polyvinyl Chloride 0.301 in Yes

外层护套

Material Nominal Diameter Ripcord Separator Material
PVC - Polyvinyl Chloride 0.620 in No Polyester Tape

铠装

Diameter over Armoring
0.530 in

导体DCR

Max. Conductor DCR
93.8 Ohm/km

电容

Max. Capacitance Unbalance
330 pF/100m

延迟

Max. Delay Max. Delay Skew Nominal Velocity of Propagation (VP) [%]
538 ns/100m 45 ns/100m 70%

高频

Frequency [MHz] Max. Insertion Loss (Attenuation) Min. NEXT [dB] Min. PSNEXT [dB] Min. ACR [dB] Min. PSACR [dB] Min. ACRF (ELFEXT) [dB] Min. PSACRF (PSELFEXT) [dB] Min. RL (Return Loss) [dB] Max./Min. Input Impedance (unFitted) Max./Min. Fitted Impedance
1 MHz 2.0 dB/100m 65.3 dB 65.3 dB 63.3 dB 60 dB 63.8 dB 60.8 dB 20 dB 100 ± 12 Ohm 105 ± 10 Ohm
4 MHz 4.0 dB/100m 56.3 dB 56.3 dB 52.3 dB 52.3 dB 51.7 dB 48.7 dB 23 dB 100 ± 12 Ohm 100 ± 10 Ohm
8 MHz 5.7 dB/100m 51.8 dB 51.8 dB 46.1 dB 46.1 dB 45.7 dB 42.7 dB 24.5 dB 100 ± 12 Ohm 100 ± 10 Ohm
10 MHz 6.4 dB/100m 50.3 dB 50.3 dB 43.9 dB 43.9 dB 43.8 dB 40.8 dB 25 dB 100 ± 12 Ohm 100 ± 10 Ohm
16 MHz 8.1 dB/100m 47.3 dB 47.3 dB 39.1 dB 39.1 dB 39.7 dB 36.7 dB 25 dB 100 ± 12 Ohm 100 ± 10 Ohm
20 MHz 9.2 dB/100m 45.8 dB 45.8 dB 35.2 dB 35.2 dB 37.7 dB 34.7 dB 25 dB 100 ± 12 Ohm 100 ± 10 Ohm
25 MHz 10.3 dB/100m 44.3 dB 44.3 dB 34.1 dB 34.1 dB 35.8 dB 32.8 dB 24.3 dB 100 ± 15 Ohm 100 ± 10 Ohm
31.25 MHz 11.6 dB/100m 42.9 dB 42.9 dB 31.3 dB 31.3 dB 33.9 dB 30.9 dB 23.6 dB 100 ± 15 Ohm 100 ± 10 Ohm
62.5 MHz 16.8 dB/100m 38.4 dB 38.4 dB 21.6 dB 21.6 dB 27.8 dB 24.8 dB 21.5 dB 100 ± 15 Ohm 100 ± 10 Ohm
100 MHz 21.7 dB/100m 35.3 dB 35.3 dB 17.1 dB 17.1 dB 23.8 dB 20.8 dB 20.1 dB 100 ± 15 Ohm

电压

UL Description UL Voltage Rating
CM 300 V

UL 温度等级

75°C

储存温度范围

-40°C 至 +85°C

工作温度范围

-40°C 至 +75°C

线缆毛重

140 磅/1000 英尺

最大推荐拉力

100 lbs

NEC条款

第八百条

NEC/(UL) 合规性

CM

CEC/C(UL) 合规性

CMG, HL

ISO/IEC合规性

ISO/IEC 11801-1、IEC 61156-5

CPR Euroclass

Eca

数据类别

5e 类

TIA/EIA合规

ANSI/TIA-568.2-D 5e 类

环境空间

室内/户外

适合性 - 架空

适合性 - 埋设

适合性 - 室内

适合性 - 无卤

适合性 - 耐油性

适合性 - 户外

适合性 - 耐晒性

CSA/C(UL) 阻燃性

FT4

UL阻燃性

UL 1685 (UL荷载)

备注

工作温度受长度降额影响。

更新和修订

版本号:0.37 版本日期:02-20-2026

更新和修订

版本号:0.37 版本日期:02-20-2026