产品编号: 127940A

DataTuff® 6、4 Bonded-Pr #23 Sol BC、PO Ins、PVC Jkt、AIA 铠装、黑色 PVC Jkt、300V CM CSA CMG HL SUN RES -40C

工业以太网 Cat 6,4 条粘连线对 23AWG(实心)裸铜线,PO 绝缘,PVC 内护套,铝联锁铠装,黑色 PVC 外护套,CMR CSA CMG HL SUN RES -40C

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源
127940A

适合应用

户外、恶劣环境、IIoT、工厂或过程自动化、IP 摄像机和设备、数据通信等暴露于啮齿动物、挤压或切割力,

导体

Element Size Stranding Material
Pair(s) 23 AWG Solid BC - Bare Copper

绝缘

Material Nom. Insulation Diameter Color Code
PO - Polyolefin 0.043 in (1.1 mm) White/Blue Stripe & Blue, White/Orange Stripe & Orange, White/Green Stripe & Green, White/Brown Stripe & Brown

粘连线对

内护套

Material Nom. Diameter Ripcord
PVC - Polyvinyl Chloride 0.240 in (6.10 mm) Yes

铠装

Armor Type & Material Armor Thickness Diameter Over Armor
AIA - Aluminum Interlock Armor 0.025 in (0.64 mm) 0.495 in (12.6 mm)

外层护套

Separator Material Nom. Diameter
Dielectric Tape (Patented) PVC - Polyvinyl Chloride 0.595 in (15.1 mm)

线缆外廓直径(标称)

0.595 in (15.1 mm)

电气设备

Max. Conductor DCR Max. Capacitance Unbalance
82 Ohm/km (25 Ohm/1000ft) 330 pF/ft

延迟

Max. Delay Max. Delay Skew Nom. Velocity of Prop.
537 ns/100m 45 ns/100m 72%

高频

Frequency [MHz] Max. Insertion Loss (Attenuation) Min. NEXT [dB] Min. PSNEXT [dB] Min. ACR [dB] Min. PSACR [dB] Min. ACRF (ELFEXT) [dB] Min. PSACRF (PSELFEXT) [dB] Min. RL (Return Loss) [dB] Max./Min. Input Impedance (unFitted) [Ohm] Max./Min. Fitted Impedance [Ohm]
1 2.0 dB/100m 74.3 72.3 72.3 70.3 67.8 64.8 21 100 ± 15 100 ± 15
4 3.8 dB/100m 65.3 63.3 61.5 59.5 55.8 52.7 24 100 ± 15 100 ± 15
8 5.3 dB/100m 60.8 58.8 55.4 53.4 49.7 46.7 25.5 100 ± 15 100 ± 15
10 6 dB/100m 59.3 57.3 53.3 51.3 47.8 44.8 26 100 ± 15 100 ± 15
16 7.6 dB/100m 56.2 54.3 48.7 46.7 43.7 40.7 26 100 ± 15 100 ± 15
20 8.5 dB/100m 54.8 52.8 46.3 44.3 41.8 38.8 26 100 ± 15 100 ± 15
25 9.5 dB/100m 53.3 51.3 43.8 41.8 39.8 36.8 25.3 100 ± 15 100 ± 15
31.25 10.7 dB/100m 51.9 49.9 41.2 39.2 37.9 34.9 24.6 100 ± 15 100 ± 15
62.5 15.4 dB/100m 47.4 45.4 32 30 31.9 28.9 22.5 100 ± 15 100 ± 15
100 19.8 dB/100m 44.3 42.3 24.5 22.5 27.8 24.8 21.1 100 ± 15
155 25.2 dB/100m 41.5 39.5 16.3 14.3 23.9 20.9 19.8 100 ± 22 100 ± 15
200 29.0 dB/100m 39.8 37.8 10.8 8.8 21.8 18.8 19 100 ± 22 100 ± 15
250 32.8 dB/100m 38.3 36.3 5.5 3.5 19.8 16.8 18.3 100 ± 32 100 ± 15

电压

UL Voltage Rating
300 V RMS (CM)

温度

UL Temperature Operating Storage
75°C -40°C To +75°C -40°C To +85°C

弯曲半径

Stationary Min.
3.6 in (91 mm)

最大拉伸张力

100 lb (45 kg)

线缆毛重

133 磅/1000 英尺

环境适应性

室内,室外,耐晒,耐油,架空

可持续发展

CA Prop 65

阻燃性/遇火反应

UL 1685(UL荷载), FT4

NEC/UL合规性

Article 800, CM

CEC / C(UL)合规性

CMG、HL、CSA CMG、HL、-40C

数据类别

第 6 类

TIA/EIA合规

ANSI/TIA-568.2-D 6 类

ISO/IEC合规性

ISO/IEC 11801 第 6 类

欧洲指令合规性

欧盟 CE 标志、欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)、REACH、欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/EU (WEEE)、REACH:2020-01-16

英国监管合规性

UKCA标识

APAC合规性

中国 RoHS II (GB/T 26572-2011)

备注

护套每间隔 2 英尺有顺序号标记。

更新和修订

版本号:0.59 版本日期:02-26-2026

更新和修订

版本号:0.59 版本日期:02-26-2026