产品编号: 50106ASFR

BELDEN 工业以太网 CAT6A 电缆,S/FTP,LSZH,防啮齿动物,防白蚁,4 对,AWG 23,室内

BELDEN 工业以太网 CAT6A,S/FTP,4x2x 23AWG,实心裸铜导体,泡沫聚烯烃绝缘,单独箔屏蔽对 & 整体镀锡铜编织屏蔽,LSZH 护套,防鼠 & 防白蚁电缆。

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

以太网:10GBase-T、100Base-TX、1000Base-T

导体

Element Size Material
Pair(s) 23 AWG BC - Bare Copper

绝缘

Material Nom. Insulation Diameter Color Code
PO - Polyolefin (Foam) 1.35 mm (0.0531 in) 1. White & Blue, 2. Orange & White, 3. Green & White, 4. Brown & White

内屏蔽

Element Shield Type Material
Pair(s) Tapes (Each Pair) Bi-Laminate (Alum+Poly)

外屏蔽

Shield Type Material Coverage
Braid Tinned Copper (TC) 30%

外层护套

Material Ripcord
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) Yes

线缆外廓直径(标称)

7.8 ± 0.3 毫米

电气设备

Max. Conductor DCR Nom. Characteristic Impedance
95 Ω/km @ 20°C 100 Ohm

电气表注释

标称传播速度:0.77

高频

Frequency Max. Insertion Loss (Attenuation) [dB/100m] Min. NEXT [dB] Min. PSNEXT [dB] Min. ACR [dB] Min. PSACR [dB] Min. ACRF (ELFEXT) [dB] Min. PSACRF (PSELFEXT) [dB] Min. RL (Return Loss) [dB] Min. PSANEXT [dB] Min. PSAACRF [dB] Min. TCL [dB] Min. ELTCTL [dB] Min. Coupling Attenuation [dB]
1 2.1 75.3 72.3 73.2 70.2 68 65 20 67 67 40 35
4 MHz 3.8 66.3 63.3 62.5 59.5 56 53 23 67 66.2 34 23
10 MHz 5.9 60.3 57.3 54.4 51.4 48 45 25 67 58.2 30 15
16 MHz 7.5 57.2 54.2 49.7 46.7 43.9 40.9 25 67 54.1 28 10.9
31.3 MHz 10.5 52.9 49.9 42.4 39.4 38.1 35.1 23.6 67 48.3 25.1 5.1 55
62.5 MHz 15 48.4 45.4 33.4 30.4 32.1 29.1 21.5 65.6 42.3 22 55
100 MHz 19.1 45.3 42.3 26.2 23.2 28 25 20.1 62.5 38.2 20 55
125 MHz 21.5 43.8 40.8 22.3 19.3 26.1 23.1 19.4 61 36.3 19 53
200 MHz 27.6 40.8 37.8 13.2 10.2 22 19 18 58 32.2 17 49
250 MHz 31.1 39.3 36.3 8.2 5.2 20 17 17.3 56.5 30.2 16 47
350 MHz 37.3 37.1 34.1 17.1 14.1 17.3 54.3 27.3 44
500 MHz 45.3 34.8 31.8 14 11 17.3 52 24.2 41

转移阻抗

Frequency Max. Transfer Impedance
1 50
10 100
30 200
100 1000

电压

Voltage Rating Breakdown Voltage
72 V DC 2500V DC/2Sec.

温度

Operating Storage
-30°C to + 60°C -20°C to + 50°C

弯曲半径

Installation Min.
62.4 mm (2.46 in)

线缆毛重

67 千克/公里(45 磅/1000 英尺)

环境适应性

室内

阻燃性/遇火反应

IEC 60332-1-2、IEC 60332-3-22

IEEE合规性

IEEE 802.3bt 类型 1、类型 2、类型 3、类型 4

数据类别

6A 类

TIA/EIA合规

ANSI/TIA 568.2-D

ISO/IEC合规性

ISO/IEC 11801 版 2.0:2002/A2:2010/C1:2011IEC 61156-5

欧洲无卤标准

IEC 60754-1 - 卤素含量 = 0,IEC 60754-2 - 卤酸气体含量 - 最大电导率 = 10 S/mm,IEC 60754-2 - 卤酸气体含量 - 最小 pH 值 = 4.3 µ

欧洲指令合规性

欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)、欧盟指令 2011/65/EU(RoHS 2)

APAC合规性

中国 RoHS II (GB/T 26572-2011)

更新和修订

版本号:0.21 版本日期:02-26-2026

更新和修订

版本号:0.21 版本日期:02-26-2026