产品编号: 50106FLS

CAT 6 4P23AWG,F/UTP,SWA,LSZH Jkt,室内/室外

CAT 6 4PR x 23AWG F/UTP,实心裸铜导体,PO 绝缘,整体箔屏蔽,LSZH 内护套,钢丝铠装,LSZH 外护套,室内/室外

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

工业以太网电缆用于互连工业以太网交换机、IP 控制器、媒体转换器、分布式控制系统、可编程逻辑控制器以及传输工业协议数据信号。 这些电缆适用于传输 1000BASE-TX 千兆以太网、100BASE-T 以太网、100BaseVG ANYLAN、155ATM、622ATM、RS-422、250MHz 6 类、EtherCAT。 这些非常耐用 & 符合 IEC 60332-3-24 和 IEC 60754-1 标准的室内和室外加固电缆 & 2

导体

Size Stranding Material No. of Pairs
23 AWG Solid BC - Bare Copper 4

绝缘

Material Nom. Insulation Diameter Color Code
PO - Polyolefin 1.10 mm (0.0433 in) Blue & White with Blue Markings, Orange & White with Orange Markings, Green & White with Green Markings, Brown & White with Brown Markings

内屏蔽

Shield Type Material Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 26 AWG (Solid) TC

内护套

Material Nom. Diameter
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 9.0 mm (0.35 in)

铠装

Armor Type & Material
SWA - Steel Wire Armor

外层护套

Material Nom. Diameter
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 12.3 mm (0.484 in)

电气设备

Max. Conductor DCR Max. Capacitance Unbalance Nom. Characteristic Impedance
93.8 Ohm/km (28.6 Ohm/1000ft) 330 pF/100m 100 Ohm

延迟

Max. Delay Max. Delay Skew
538 ns/100m 45 ns/100m

高频

Frequency [MHz] Max. Insertion Loss (Attenuation) [dB/100m] Min. NEXT [dB] Min. PSNEXT [dB] Min. ACRF (ELFEXT) [dB] Min. PSACRF (PSELFEXT) [dB] Min. RL (Return Loss) [dB]
1 2 74.3 72.3 67.8 64.8 20
4 3.8 65.3 63.3 55.8 52.8 23
8 5.3 60.8 58.8 49.7 46.7 24.5
10 6 59.3 57.3 47.8 44.8 25
16 7.6 56.2 54.2 43.7 40.7 25
20 8.5 54.8 52.8 41.8 38.8 25
25 9.5 53.3 51.3 39.8 36.8 24.3
31.25 10.7 51.9 49.9 37.9 34.9 23.6
62.5 15.4 47.4 45.4 31.9 28.9 21.5
100 19.8 44.3 42.3 27.8 24.8 20.1
155 25.2 41.4 39.4 24 21 18.8
200 29 39.8 37.8 21.8 18.8 18
250 32.8 38.3 36.3 19.8 16.8 17.3

电压

Voltage Rating
300 V

温度

Operating
-20°C to +75°C

弯曲半径

Installation Min.
98.0 mm (3.86 in)

最大拉伸张力

110 N (25 lbf)

线缆毛重

282 千克/公里(189 磅/1000 英尺)

环境适应性

室内/户外,耐晒,耐油,埋设

数据类别

第 6 类

ISO/IEC合规性

ISO/IEC 11801

欧洲无卤标准

IEC 60754-1 - 卤素含量 = 零,IEC 60754-2 - 卤酸气体含量 - 最大电导率 = 10S/mm,IEC 60754-2 - 卤酸气体含量 - 最小 pH 值 = 4.3,IEC 61034-2 - 烟雾密度最小透射率 = 60% µ

欧洲指令合规性

欧盟指令 2011/65/EU(RoHS 2)

APAC合规性

中国 RoHS II (GB/T 26572-2011)

更新和修订

版本号:0.92 版本日期:02-20-2026

更新和修订

版本号:0.92 版本日期:02-20-2026


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度
50106FLS 010305M 黑色 线盘 305 m
50106FLS-A500 黑色 线盘 500 m
50106FLS 006305M 蓝色 线盘 305 m
50106FLS 008305M 灰色 线盘 305 m
50106FLS-P500 绿色 线盘 500 m