产品编号: 50106HSF

BELDEN 工业以太网 CAT6、SF/UTP、4x2x 0.15mm2 绞合、PO/PVC、高柔性电缆

BELDEN 工业以太网 CAT6,SF/UTP,4x2x 0.15mm2 多股裸铜导体,聚烯烃绝缘,整体箔屏蔽加镀锡铜编织屏蔽,PVC 护套,高柔性电缆,1000 万次弯曲循环(拖链),AWM 2095,80C,300V,FT2

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

以太网:10GBase-T、100Base-TX、1000Base-T

导体

Element Size Material
Pair(s) 0.15 mm² BC - Bare Copper

绝缘

Material Nom. Insulation Diameter Color Code
PO - Polyolefin 1.0 mm (0.039 in) White/Blue, Blue, White/Orange, Orange, White/Green, Green, White/Brown, Brown

外屏蔽

Shield Type Material Coverage
Tape Polyester + Bi-Laminate (Alum+Poly)
Braid Tinned Copper (TC) 80%

外层护套

Material
PVC - Polyvinyl Chloride

线缆外廓直径(标称)

7.3 毫米(0.29 英寸)

电气设备

Max. Conductor DCR Nom. Characteristic Impedance
145 Ω/km @ 20°C 100 Ohm

电气表注释

最大传输长度 a) 链路等级:E 级(数据应用高达 250 MHz),信道:74m,永久:63m;传播标称速度:72%

电压

UL Voltage Rating Breakdown Voltage
300 V 2000V AC/Min.

温度

Operating
-20 ℃ to + 80℃

弯曲半径表注释

拖链测试(500 万次循环):a) 弯曲半径:最大 12.5D,速度:最小 30 次/分钟,链长:1M;拖链测试(1000 万次循环):a) 弯曲半径:最大 14.5D,速度:最小 30 次/分钟,链长:1M

AWM合规性

AMW 2095

CEC / C(UL)合规性

AWM I/II 80C 300V

数据类别

第 6 类

欧洲指令合规性

欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)、欧盟指令 2011/65/EU(RoHS 2)

APAC合规性

中国 RoHS II (GB/T 26572-2011)

更新和修订

版本号:0.22 版本日期:02-26-2026

更新和修订

版本号:0.22 版本日期:02-26-2026