产品编号: 74042E

DataTuff Ind SPE 电缆 10Mbps 1km,SF/UTP,AWG18 实心,PVC

DataTuff Ind SPE 电缆 10Mbps 1km,SF/UTP,AWG18 实心,PVC

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

1 对单以太网,最高 20 MHz

导体

Element Size Stranding Material No. of Pairs
Pair(s) 18 AWG Solid BC - Bare Copper 1

绝缘

Element Material Nom. Insulation Diameter Color Code
Pair(s) PE - Polyethylene (Foam) 2.49 mm (0.0980 in) White & Blue

外屏蔽

Shield Type Material Coverage
Tape Polyester 100%
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100%
Braid Tinned Copper (TC) 90%

外层护套

Material Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 7.7 mm (0.30 in)

电气设备

Max. Conductor DCR Max. Capacitance Unbalance
22.3 Ohm/km (6.80 Ohm/1000ft) 160 pF/100m

高频

Frequency [MHz] Max. Insertion Loss (Attenuation) [dB] Min. RL (Return Loss) [dB] Min. Coupling Attenuation [dB]
0.1 1.0 15 60
1 1.4 20 60
4 2.6 23 60
10 4.1 25 60
20 5.7 25 60

电压

UL Voltage Rating
300 V

温度

Operating
-30°C to +75°C

弯曲半径

Stationary Min.
43.4 mm (1.71 in)

环境适应性

室内/室外,室内,室外,耐晒,抗紫外线,耐油

阻燃性/遇火反应

UL 1685 垂直托盘, UL 1685 垂直托盘

NEC/UL合规性

Article 725, Article 800, PLTC, CM

数据类别

SPE 10 Mbps

TIA/EIA合规

TIA 568.5

欧洲指令合规性

欧盟 CE 标志、欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)、REACH、欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/EU (WEEE)、REACH:2022-04-27

APAC合规性

中国 RoHS II (GB/T 26572-2011)

更新和修订

版本号:0.21 版本日期:02-26-2026

更新和修订

版本号:0.21 版本日期:02-26-2026