产品编号: AUSPPD3899

汽车以太网 SPE 25GBPS 1P 26AWG SPP PVC

汽车以太网 SPE 25GBPS 1P 26AWG SPP PVC

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

汽车以太网

导体

Size Stranding Material No. of Pairs
26 7x34 TC - Tinned Copper 1

绝缘

Material Nom. Insulation Diameter Color Code Notes
PP - Polypropylene 1.25 mm (0.0492 in) White & Green Foamed PP

外屏蔽

Shield Type Material Coverage
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100%
Braid Tinned Copper (TC) 85%

外层护套

Material Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 4 mm (0.16 in)

电气设备

Max. Conductor DCR Nom. Characteristic Impedance
150 Ohm/km (46 Ohm/1000ft) 100 Ohm

高频

Frequency [MHz] Max. Insertion Loss (Attenuation) Min. RL (Return Loss) [dB]
100 0.32 dB 20
500 0.72 dB 20
900 0.99 dB 17
1100 1.09 dB 16.4
1500 1.31 dB 15.05
1700 1.40 dB 14.5
2100 1.59 dB 13.5
2500 1.75 dB 12.8
2900 1.92 dB 11.8
3100 2.01 dB 11.3
3500 2.15 dB 10.9
3900 2.31 dB 10.5
4300 2.46 dB 10.1
4700 2.64 dB 9.7
5100 2.77 dB 9.4
5500 2.91 dB 9.1
5900 3.06 dB 8.8
6300 3.22 dB 8.5
6700 3.43 dB 8.2
7100 3.63 dB 8.0
7500 3.84 dB 8
7900 4.16 dB 8
8300 4.46 dB 8
8700 4.75 dB 8
9000 4.90 dB 8

屏蔽

Frequency Min. Screening Attenuation
30 MHz 45 dB
4000 MHz 45 dB

电压

Voltage Rating
60 V

温度

Operating
-40°C To +105°C

线缆毛重

44.9 千克/公里(30.2 磅/1000 英尺)

阻燃性/遇火反应

FT2

IEEE合规性

IEEE 802.3cy

数据类别

SPE 25 Gbps

更新和修订

版本号:0.27 版本日期:02-26-2026

更新和修订

版本号:0.27 版本日期:02-26-2026