产品编号: AUUTPA3799

汽车以太网 SPE 100MBPS 1P 26AWG J/UTP PVC

汽车以太网 SPE 100MBPS 1P 26AWG J/UTP PVC

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

汽车以太网

导体

Size Stranding Material No. of Pairs
26 AWG 7x34 TC - Tinned Copper 1

绝缘

Material Nom. Insulation Diameter Color Code
PP - Polypropylene 0.88 mm (0.035 in) Natural & Natural/Blue

外层护套

Material Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 3.00 mm (0.118 in)

电气设备

Max. Conductor DCR Nom. Characteristic Impedance
150 Ohm/km (46 Ohm/1000ft) 100 Ohm

高频

Frequency [MHz] Max. Insertion Loss (Attenuation) [dB] Min. RL (Return Loss) [dB]
1 0.06 20.0
10 0.16
20 20.0
33 0.31
66 0.45 14.8

电压

Voltage Rating
60 V

温度

Operating
-40°C To +105°C

线缆毛重

11.4 千克/公里(7.66 磅/1000 英尺)

阻燃性/遇火反应

FT2

IEEE合规性

IEEE 802.3bw

数据类别

SPE 100 Mbps

备注

布线:2C,方向:S,间距: & ltlt/< gt/> =15

更新和修订

版本号:0.67 版本日期:02-26-2026

更新和修订

版本号:0.67 版本日期:02-26-2026