致电我们:800.Belden1
选择您的语言
Belden平台
KeyConnect光纤模块LC双工。
查看更多
KeyConnect视频F,同轴线缆,凹入式
没有结果 尝试其他搜索词
产品编号: BA43101
2CX0.5 mm2 多股镀锡铜导体,泡沫 Po,屏蔽和 XL-LSZH 护套
适合应用
MVB(多功能车辆总线)数据电缆,用于轨道车辆内部和外部的固定和保护安装。 该电缆适用于数字信号传输,在高频下具有良好的传输速率。 适用于车厢、车厢内部的列车通信网络(TCN)各部件的布线。 该电缆符合 DIN 5510-2、EN 50153、EN 50155、EN 50305、EN 45545-2 和 TJ/CL-313 等国际铁路标准相关部分的要求。
线缆外廓直径(标称)
8.0 毫米(0.31 英寸)
环境适应性
室内,耐油
阻燃性/遇火反应
IEC 60332-1-2, IEC 60332-3-25
CENELEC合规性
EN 45545-2
欧洲无卤标准
IEC 62821-1 无卤合规性 = 是,IEC 60754-1 - 卤素含量 = 零,IEC 60754-2 - 卤素酸性气体含量 - 最大电导率 = 10 µ S/mm,IEC 60754-2 - 卤素酸性气体量 - 最小 pH = 4.3
欧洲指令合规性
欧盟CE标志
备注
电容:芯间:65 PF/M(最大)
更新和修订
版本号:0.22 版本日期:02-26-2026