产品编号: BA43102

采用 LSZH 材料的 RailTuff™ 2C MVB CANBUS 铁路 TCN 电缆

2CX20AWG 多股镀锡铜导体、泡沫聚烯烃、屏蔽和 XL-LSZH 护套

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

MVB(多功能车辆总线)数据电缆,用于轨道车辆内部和外部的固定和保护安装。 该电缆适用于数字信号传输,在高频下具有良好的传输速率。 适用于车厢、车厢内部的列车通信网络(TCN)各部件的布线。 该电缆符合 DIN 5510-2、EN 50153、EN 50155、EN 50305、EN 45545-2 和 TJ/CL-313 等国际铁路标准相关部分的要求。

导体

Size No. of Pairs Notes
20 AWG 1 Nom. Conductor Stranding: 19/0.20 mm

绝缘

Material Nom. Insulation Diameter Color Code Notes
PO - Polyolefin (Foam) 2.2 mm (0.087 in) Black & White Signal Core
PO - Polyolefin 2.2 mm (0.087 in) Natural Filler

外屏蔽

Shield Type Material Coverage
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100%
Braid Tinned Copper (TC) 90%

外层护套

Material
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant, Thermoset)

线缆外廓直径(标称)

7.9 毫米(0.31 英寸)

电气设备

Max. Conductor DCR Nom. Characteristic Impedance
Max. 36.7 Ohm/km 120 Ohm

高频

Frequency [MHz] Max. Insertion Loss (Attenuation) [dB/100m]
1.5 1.5
3 2

电压

UL Voltage Rating
300 V

温度

Operating Installation
-40°C to +85°C -20°C to +50°C

弯曲半径

Installation Min.
5×D

环境适应性

室内,耐油

阻燃性/遇火反应

IEC 60332-1-2, IEC 60332-3-25

CENELEC合规性

EN 45545-2

欧洲无卤标准

IEC 62821-1 无卤合规性 = 是,IEC 60754-1 - 卤素含量 = 零,IEC 60754-2 - 卤素酸性气体含量 - 最大电导率 = 10 µ S/mm,IEC 60754-2 - 卤素酸性气体量 - 最小 pH = 4.3

欧洲指令合规性

欧盟CE标志

备注

电容:芯线间:46 nF/km(最大),芯线间:80 nF/km(最大)

更新和修订

版本号:0.24 版本日期:02-26-2026

更新和修订

版本号:0.24 版本日期:02-26-2026


零件编号

货号 长度
BA43102 010305M 305 m