产品编号: BA43103

采用 X-LSZH 材料的 RailTuff™ RS485 CANBUS 铁路 TCN 电缆

2CX0.5 mm2 + 1CX0.5mm2 多股镀锡铜导体,泡沫聚烯烃和聚烯烃绝缘,屏蔽和 XL-LSZH 护套

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

用于轨道车辆内外固定和保护安装的 RS485 数据电缆。 该电缆适用于数字信号传输,在高频下具有良好的传输速率。 适用于车厢、车厢内部的列车通信网络(TCN)各部件的布线。 该电缆符合 DIN 5510-2、EN 50153、EN 50155、EN 50305、EN 45545-2 和 TJ/CL-313 等国际铁路标准相关部分的要求。

导体

Size Material Notes
0.5 mm² TC - Tinned Copper Nom. Conductor Stranding:19/0.18 mm

绝缘

Material Nom. Insulation Diameter Color Code Notes
PO - Polyolefin (Foam) 2.4 mm (0.094 in) Blue and Red Signal Core
PO - Polyolefin 1.45 mm (0.0571 in) Black Power
PO - Polyolefin 1.45 mm (0.0571 in) Natural Filler

外屏蔽

Shield Type Material Coverage
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100%
Braid Tinned Copper (TC) 75%

外层护套

Material
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant, Thermoset)

线缆外廓直径(标称)

7.14 毫米(0.281 英寸)

电气设备

Max. Conductor DCR Nom. Characteristic Impedance
Max. 40.1 Ohm/km 120 Ohm

高频

Frequency [MHz] Max. Insertion Loss (Attenuation) [dB/100m]
1.5 1.5
3 3

电压

UL Voltage Rating
300 V

温度

Operating
-40°C to +85°C

弯曲半径

Installation Min.
5×D

环境适应性

室内,耐油

阻燃性/遇火反应

IEC 60332-1-2, IEC 60332-3-25

CENELEC合规性

EN 45545-2

欧洲无卤标准

IEC 62821-1 无卤合规性 = 是,IEC 60754-1 - 卤素含量 = 零,IEC 60754-2 - 卤素酸性气体含量 - 最大电导率 = 10 µ S/mm,IEC 60754-2 - 卤素酸性气体量 - 最小 pH = 4.3

欧洲指令合规性

欧盟CE标志

备注

电容:芯线间:46 nF/km(最大),芯线间:80 nF/km(最大)

更新和修订

版本号:0.22 版本日期:02-26-2026

更新和修订

版本号:0.22 版本日期:02-26-2026


零件编号

货号 颜色 长度
BA43103 010305M 黑色 305 m