产品编号: BA43105

RailTuff™ 2 芯 WTB 铁路 TCN 电缆,采用 LSZH 材料

2C,0.75 绞合镀锡铜导体,XL-Foam PE 绝缘,屏蔽,XL-LSZH 外护套

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

WTB(有线列车总线)数据电缆,用于轨道车辆内部的固定和保护安装。 该电缆适用于数字信号传输,在高频下具有良好的传输速率。 适用于整列列车通信网络(TCN)各部件的布线。 该电缆符合 DIN 5510-2、EN 50153、EN 50155、EN 50305、EN 45545-2 和 TJ/CL-313 等国际铁路标准相关部分的要求。

导体

Size Material Notes
0.75 mm² TC - Tinned Copper Nom. Conductor Stranding 19/0.22 mm

绝缘

Material Nom. Insulation Diameter Color Code
PE - Polyethylene (Foam) 2.65 mm (0.104 in) Black and White

外屏蔽

Shield Type Material Coverage
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100%
Braid Tinned Copper (TC) 90%

外层护套

Material
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant, Thermoset)

线缆外廓直径(标称)

8.25 毫米(0.325 英寸)

电气设备

Max. Conductor DCR Nom. Characteristic Impedance
Max. 26.7 Ohm/km 120 Ohm

高频

Frequency [MHz] Max. Insertion Loss (Attenuation) [dB/100m]
1 10
2 14

电压

UL Voltage Rating
300 V

温度

Operating
-40°C to +90°C

弯曲半径

Installation Min.
4×D

环境适应性

室内,耐油

阻燃性/遇火反应

IEC 60332-1-2, IEC 60332-3-25

CENELEC合规性

EN 45545-2

欧洲无卤标准

IEC 62821-1 无卤合规性 = 是,IEC 60754-1 - 卤素含量 = 零,IEC 60754-2 - 卤素酸性气体含量 - 最大电导率 = 10 µ S/mm,IEC 60754-2 - 卤素酸性气体量 - 最小 pH = 4.3

欧洲指令合规性

欧盟CE标志

备注

电容(1MHz)芯间:65 pF/m(最大值)

更新和修订

版本号:0.16 版本日期:02-26-2026

更新和修订

版本号:0.16 版本日期:02-26-2026