产品编号: BE43887

DataTuff® 7,4PR #23 Sol BC,PO ins,S/FTP,LSZH Jkt,ECE R118

DataTuff® 7,4 对 AWG 23 裸铜 - 实心,聚乙烯绝缘,S/FTP - 整体编织/单独箔屏蔽,LSZH/FRNC 护套,ECE R118

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

Cat7,适用于公共汽车或其他车辆,电缆符合 ECE R118.03 标准的要求

专利

本产品拥有一项或多项适用专利。 有关专利的更多信息,请访问 https://www.belden.com/patents

导体

Element Size Stranding Material No. of Pairs
Individual Shielded Pair 23 AWG Solid BC - Bare Copper 4

绝缘

Element Material Nom. Insulation Diameter Color Code
Individual Shielded Pair PE - Polyethylene (Foam) 1.45 mm (0.0571 in) White & Blue, White & Orange, White & Green, White & Brown

线缆芯

Description
4 shielded pairs twisted together

内屏蔽

Element Shield Type Material Coverage
Individual Shielded Pair Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100%

内部屏蔽表注释

铝面向外

外屏蔽

Shield Type Material Coverage
Braid Tinned Copper (TC) 30%

外层护套

Material Nom. Diameter Ripcord
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 7.0 mm (0.28 in) Yes

线缆外廓直径(标称)

7.0 毫米(0.28 英寸)

电气设备

Max. Conductor DCR Max. Mutual Capacitance Max. Capacitance Unbalance Nom. Characteristic Impedance
95 Ohm/km (29 Ohm/1000ft) 56 pF/m (17 pF/ft) 160 pF/100m 100 Ohm

延迟

Max. Delay Skew Nom. Velocity of Prop.
25 ns/100m 78%

高频

Frequency [MHz] Max. Insertion Loss (Attenuation) Min. NEXT [dB] Min. PSNEXT [dB] Min. ACR [dB] Min. PSACR [dB] Min. ACRF (ELFEXT) [dB] Min. PSACRF (PSELFEXT) [dB] Min. RL (Return Loss) [dB] Min. TCL [dB] Min. ELTCTL [dB]
1 2 dB/100m 78 75 76 73 78 75 20 40 35
4 3.7 dB/100m 78 75 74.3 71.3 78 75 23 34 23
10 5.9 dB/100m 78 75 72.1 69.1 75.3 72.3 25 30 15
16 7.4 dB/100m 78 75 70.6 67.6 71.2 68.2 25 28 10.9
31.2 10.4 dB/100m 78 75 67.6 64.6 65.4 62.4 23.6 25.1 5.1
62.5 14.9 dB/100m 75.5 72.5 60.6 57.6 59.4 56.4 21.5 22
100 19 dB/100m 72.4 69.4 53.4 50.4 55.3 52.3 20.1 20
125 21.4 dB/100m 70.9 67.9 49.6 46.6 53.4 50.4 19.4 19
200 27.5 dB/100m 67.9 64.9 40.4 37.4 49.3 46.3 18 17
250 31 dB/100m 66.4 63.4 35.5 32.5 47.3 44.3 17.3 16
300 34.2 dB/100m 65.2 62.2 31.1 28.1 45.8 42.8 17.3
600 50.1 dB/100m 60.7 57.7 10.6 7.6 39.7 36.7 17.3
1000 66.9 dB/100m 57.4 54.4 35.3 32.3 15.1

高频表注释

低于 4 MHz 的限值仅供参考;1000 MHz 的数值仅供参考。 参考标准:IEC 61156-5

转移阻抗

Frequency Max. Transfer Impedance
1 Mhz Max. 50 mOhm/m
10 Mhz Max. 100 mOhm/m
30 Mhz Max. 200 mOhm/m
100 Mhz Max. 1000 mOhm/m

转移阻抗等级

2 年级

筛选等级

Type Ib

放映表注意事项

耦合衰减

电压

Voltage Rating
72 V DC

温度

Operating Installation
-30°C to +60°C 0°C To +50°C

弯曲半径

Stationary Min. Installation Min.
29 mm (1.1 in) 58 mm

最大拉伸张力

85 N (19 lbf)

线缆毛重

52 kg/km

环境适应性

室内 - Euroclass Eca

阻燃性/遇火反应

IEC 60332-1-2、ECE R118

CPR合规性

CPR Euroclass:Eca

数据类别

第 7 类

ISO/IEC合规性

ISO/IEC 11801-1

CENELEC合规性

EN 50173-1,根据 EN50174-2 的隔离等级 = c

欧洲无卤标准

IEC 62821-1 无卤合规性 = 是,IEC 60754-1 - 卤素含量 = 零,IEC 60754-2 - 卤酸气体含量 - 最大电导率 = 2.5S/mm,IEC 60754-2 - 卤酸气体含量 - 最小 pH 值 = 4.3,IEC 61034-2 - 烟雾密度最小透射率 = 60% µ

欧洲指令合规性

欧盟CE标志

英国监管合规性

UKCA标识

更新和修订

修订号:0.162 修订日期:02-20-2026

更新和修订

修订号:0.162 修订日期:02-20-2026


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 EAN码
BE43887+00500 灰色, RAL 7032 线盘 500 m 8719605127440
BE43887.00500 灰色, RAL 7032 线盘 500 m 8719605162069