致电我们:800.Belden1
选择您的语言
Belden平台
KeyConnect光纤模块LC双工。
查看更多
KeyConnect视频F,同轴线缆,凹入式
没有结果 尝试其他搜索词
产品编号: BE46830
船用 SPE 40mGb 22AWG STR SF/UTP SHF1,抗紫外线,室外
适合应用
1 个单对以太网,最高可达 600 MHz
转移阻抗等级
1级
阻燃性/遇火反应
FT 2, IEC 60332-1-2, IEC 60332-3-22
AWM合规性
AWM 21307
数据类别
SPE 1000 Mbps
欧洲无卤标准
IEC 62821-1 无卤合规性 = 是,IEC 60754-1 - 卤素含量 = 0.5%,IEC 60754-2 - 卤酸气体含量 - 最大电导率 = 10S/mm,IEC 60754-2 - 卤酸气体含量 - 最小 pH 值 = 4.3,IEC 61034-2 - 烟雾密度最小透射率 = >70% µ <>
其他标准合规性
IEC 61156-12 NP, UL 758, IEC 60092-376
更新和修订
修订号:0.95 修订日期:02-26-2026