产品编号: BE43769

RailTuff Cat 5e,PROFINET,AWG 22 (19),EN 45545 HL 1-3,ECE R118.03

RailTuff 铁路认证 Cat 5e、PROFINET、AWG 22 (19)、HiFlex、优质交联低烟无卤绝缘护套、重型屏蔽、DIN 5510-2 1 至 4 级、EN 50155 阻燃性符合 EN 45545-2、IEC 60332-1-2、EN 50305 & IEC 60332-3-25 Cat D、EN 45545-2(R15 和 R16 HL3 级)、耐油性、ECE R118.03

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

PROFINET Cat5e,适用于铁路应用,如机车车辆、公共汽车或其他车辆,电缆符合 DIN 5510-2、EN 50153、EN 50155、EN 50305 和 EN 45545-2、ECE R118.03 等国际铁路标准相关部分的要求

导体

Size Stranding Material No. of Pairs
22 AWG 19x0.15 mm TC - Tinned Copper 2

导体表注释

IEC 60228 5 级

绝缘

Material Nom. Insulation Diameter Color Code
PO - Polyolefin 1.57 mm (0.0618 in) White & Blue & Yellow & Orange
1 Quad

线缆芯

Description
1 quad with center filler

内护套

Material Nom. Diameter
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant, Thermoset) 4.3 mm (0.17 in)

内护套表备注

基层

外屏蔽

Shield Type Material Coverage
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly)
Braid Tinned Copper (TC) 80%

外层护套

Material Nom. Diameter
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant, Thermoset) 6.7 mm (0.26 in)

外护套1表说明

电子束到交联

线缆外廓直径(标称)

6.7 毫米(0.26 英寸)

电气设备

Max. Conductor DCR Nom. Characteristic Impedance
57.1 Ohm/km (17.4 Ohm/1000ft) 100 Ohm

延迟

Max. Delay Nom. Velocity of Prop.
530 ns/100m 66%

高频

Frequency [MHz] Max. Insertion Loss (Attenuation) [dB/100m] Min. NEXT [dB] Min. FEXT [dB]
1 2.1 65.3 64
4 4.1 56.3 52
10 6.5 50 43.8
16 8.3 47 40
31.25 11.7 42.9 33.9
62.5 17 38.4 28
100 22 35.3 24

高频表注释

EN 50288-2-2 和 ISO/IEC 11801 版。 2.0,类别。 5e

转移阻抗

Frequency Max. Transfer Impedance
10 Mhz Max. 10 mOhm/m

电压

Voltage Rating
300 V

温度

Operating Installation Storage
-40°C to +90°C -25°C To +50°C -40°C to +90°C

弯曲半径

Stationary Min. Installation Min.
33.5 mm (1.32 in) 67 mm (2.6 in)

弯曲半径表注释

设置(固定)半径:5*D 毫米,参考标准:EN50288-2-2 和 ISO/IEC11801 版。 至少 2.0Cat5e

线缆毛重

68 千克/公里(46 磅/1000 英尺)

环境适应性

室内

阻燃性/遇火反应

IEC 60332-1-2、IEC 60332-3-25、UN ECE R118.03

IEEE合规性

POE 符合 802.3af & POE+ 802.3at-2009

数据类别

5e 类

CENELEC合规性

EN 45545-2

欧洲无卤标准

IEC 62821-1 无卤合规性 = 是,IEC 60754-1 - 卤素含量 = 零,IEC 60754-2 - 卤酸气体含量 - 最大电导率 = 10S/mm,IEC 60754-2 - 卤酸气体含量 - 最小 pH 值 = 4.3,IEC 61034-2 - 烟雾密度最小透射率 = 70% µ

欧洲指令合规性

欧盟CE标志

更新和修订

修订号:0.298 修订日期:01-26-2026

更新和修订

修订号:0.298 修订日期:01-26-2026


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 EAN码
BE43769.00305 黑色 线盘 305 m 8719605026507
BE43769.00500 黑色 线盘 500 m 8719605026514