产品编号: BE43802

Railtuff® 7、4PR #24 Str TC、XLPE ins、S/FTP、LSZH Jkt、EN 45545 HL 1-3、ECE R118.03

Railtuff® 7,4 对 AWG 24 镀锡铜 - 绞合,XLP/XLPO,XLPE 绝缘,S/FTP - 整体编织 + 箔屏蔽,交联电子束 LSZH / FRNC 护套,EN 45545-2 HL 1-3,ECE R118.03

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

用于铁路车辆、公共汽车或其他车辆等铁路应用时,电缆符合 DIN 5510-2、EN 50153、EN 50155、EN 50305 和 EN 45545-2、ECE R118.03 等国际铁路标准相关部分的要求

导体

Size Stranding Material No. of Pairs
24 AWG 19x36 TC - Tinned Copper 4

绝缘

Material Nom. Insulation Diameter Color Code Notes
PO - Polyolefin (Foam) 1.45 mm (0.0571 in) White & Blue, White & Orange, White & Green, White & Brown eBeam Cross-Linked

绝缘表注意事项

绝缘外径公差 +/- 0.05mm

线缆芯

Description
4 pairs twisted together

内屏蔽

Element Shield Type Material Coverage
Individual Shielded Pair Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100%

内部屏蔽表注释

铝面向外

外屏蔽

Shield Type Material Coverage
Braid Tinned Copper (TC) 80%

外层护套

Material Nom. Diameter
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant, Thermoset) 8.1 mm (0.32 in)

外护套1表说明

电子束交联电缆符合 LU 1-085 烟雾测试。 护套外径 +/- 0.3mm

线缆外廓直径(标称)

8.1 毫米(0.32 英寸)

电气设备

Max. Conductor DCR Max. Mutual Capacitance Max. Capacitance Unbalance Nom. Characteristic Impedance
95 Ohm/km (29 Ohm/1000ft) 56 pF/m (17 pF/ft) 160 pF/100m 100 Ohm

延迟

Max. Delay Skew Nom. Velocity of Prop.
25 ns/100m 78%

高频

Frequency [MHz] Max. Insertion Loss (Attenuation)
1 2.9 dB/100m
4 5.6 dB/100m
10 8.8 dB/100m
16 11.1 dB/100m
31.2 15.6 dB/100m
62.5 22.3 dB/100m
100 28.5 dB/100m
300 51.3 dB/100m
500 67.9 dB/100m
600 75.1 dB/100m
1000 100.4 dB/100m

高频表注释

4MHz 以下的限制仅供参考。 1000 MHz 的值仅供参考

转移阻抗

Frequency Max. Transfer Impedance
1 MHz Max. 5 mOhm/m
10 MHz Max. 5 mOhm/m
30 MHz Max. 30 mOhm/m
100 MHz 100 mOhm/m

转移阻抗等级

1级

传输阻抗表注释

IEC 61156-6

筛选等级

I 型

放映表注意事项

耦合衰减

电压

Voltage Rating
300 V

温度

Operating Installation Storage
-40°C to +90°C -25°C To +50°C -40°C to +90°C

弯曲半径

Stationary Min. Installation Min.
32 mm (1.3 in) 64 mm

环境适应性

室内,耐油

阻燃性/遇火反应

IEC 60332-1-2、IEC 60332-2-25、UN ECE R118.03

IEEE合规性

IEEE 802.3bt 类型 1、类型 2、类型 3、类型 4

数据类别

第 7 类

ISO/IEC合规性

ISO/IEC 11801-1

CENELEC合规性

EN 45545-2,隔离等级根据 EN50174-2 = d

欧洲无卤标准

IEC 60754-1 - 卤素含量 = 零,IEC 60754-2 - 卤酸气体含量 - 最大电导率 = 10S/mm,IEC 60754-2 - 卤酸气体含量 - 最小 pH 值 = 4.3,IEC 61034-2 - 烟雾密度最小透射率 = 80% µ

欧洲指令合规性

欧盟CE标志

更新和修订

修订号:0.250 修订日期:01-14-2026

更新和修订

修订号:0.250 修订日期:01-14-2026


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 EAN码
BE43802 010500M 黑色 线盘 500 m 6938935091807
BE43802.00500 蓝色 线盘 500 m 8719605026576
BE43802 006500M 蓝色 线盘 500 m 6938935091791