产品编号: DKLU53MA006BKAA

通用 OFC MLT:凝胶填充松套管(6f/T),干芯,WB 胶带 + CST + 单层 LSZH 护套(黑色)6F OM3

通用(室内/室外)凝胶填充松套管(6f/T)干芯光纤多松套管光缆,带 GRP、防水带、波纹钢带铠装和单层 LSZH 护套(黑色)6F OM3

  • 上架时间:
    亚太
  • 状态:
    有源

环境空间

室内/户外

适合应用

适用于结构化(数据)布线系统(如工业主干线、校园主干线、建筑主干线(立管)和/或水平布线)的室外和室内使用。 适用于工业、电信、有线电视和/或广播网络的室外和室内使用。 易于安装在管道、隧道、沟渠和/或管子中。 适合直接埋葬。

光缆构造

Fiber Type Fiber Count Subunit Color
OM3 6 Blue, Filler, Filler, Filler, Filler, Filler, Filler

光纤颜色代码

TIA-598-D

缓冲规格

Buffer Material
PBT – Polybutylene Terephthalate

中央力量杆件类型

GRP

缆芯阻水

防水纱 + 胶带

线缆毛重

180 kg/km

每个亚单元光纤数量

6

铠装类型

波纹管钢带

护套数量

单护套

外层护套

Material Color Nominal Diameter Nominal Wall Thickness
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) Black 12.4 mm 1.8 mm

外部护套撕裂绳

2

光纤芯直径

50 µm

1300 nm 处的最大衰减

1.0 dB/km

850 nm 处的最大衰减

3.0 dB/km

力学测试

Description Tested Standard Requirement/Value
Cable Min. Bend Radius Installation (Short Term) IEC 60794-1-21-E11 20 x Cable OD
Cable Min. Bend Radius Operation (Long Term) IEC 60794-1-21-E11 10 x Cable OD
Cable Max. Tensile Strength Installation (Short Term) IEC 60794-1-21-E1 2000 N (450 lbf)
Cable Max. Tensile Strength Operation (Long Term) IEC 60794-1-21-E1 600 N (135 lbf)
Cable Max. Crush Resistance Installation (Short Term) IEC 60794-1-21-E3 1000 N/100mm

工作温度范围

-40 °C 至 +70 °C

储存温度范围

-40 °C 至 +70 °C

IEC 60754-2 - 卤酸气体含量 - 最大电导率

10 µS/mm

IEC阻燃性

IEC 60332-1-2

IEC 60754-2 - 卤酸气体含量 - 最低pH值

4.3

IEC 61034-2 - 烟雾浓度最低透光率

IEC 61034...2

ISO/IEC合规性

IEC 60793-1-1, IEC 60794-1-1

RoHS

防紫外线/防晒

更新和修订

修订编号:0.31 修订日期:12-21-2023

更新和修订

修订编号:0.31 修订日期:12-21-2023