产品编号: GOFN804

室外 OFC CLT(果冻填充):FRP + PE,带 1 根 Ø3.3mm 4f SM OS2G.652.D & G.657.A1 管。

室外光纤中心松管(填充胶状管)电缆,带有纤维增强塑料(全防啮齿动物)铠装和聚乙烯外套。 产品特点:该电缆通过纤维增强塑料提高了防鼠性能(全面防鼠)。 现有 1 个管,直径为 3.3 毫米,带有 4 根光纤 SM OS2G.652.D & G.657.A1。

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

适用于工业主干线、校园主干线、建筑主干线(立管)和/或水平布线等结构化(数据)布线系统的户外使用。 适用于工业、电信、有线电视和/或广播网络的户外使用。 易于安装在管道、隧道、沟渠和/或管子中。 适合直接埋葬。

光纤类型

操作系统 2

符合ITU-T标准的光纤等级

G.652D & G.657A1

光纤数

4

光纤颜色代码

TIA编码(Gxxxxxx.T):蓝色、橙色、绿色、棕色

活动亚单元数量

1

每个亚单元光纤数量

4

亚单元隔水

凝胶填充

亚单元直径

3.3 mm

亚单元颜色

TIA编码(Gxxxxxx.T):自然色

缆芯阻水

隔水胶带

铠装类型和材料

FRP - 纤维增强塑料铠装

护套材料

PE - 聚乙烯

名义值 直径

7.5 毫米(0.30 英寸)

光学特性

Wavelength 1310 nm 1550 nm 1625 nm
Max. Attenuation 0.39 dB/km 0.24 dB/km 0.29 dB/km

力学测试

Description Tested Standard Requirement/Value According to Family Specification
Cable Min. Bend Radius Installation (Short Term) IEC 60794-1-21-E6 148 mm IEC 60794-3-10
Cable Min. Bend Radius Operation (Long Term) IEC 60794-1-21-E11 148 mm IEC 60794-3-10
Cable Max. Tensile Strength Installation (Short Term) IEC 60794-1-21-E1 6000 N (1300 lbf) IEC 60794-3-10
Cable Max. Tensile Strength Operation (Long Term) IEC 60794-1-21-E1 2000 N (450 lbf) IEC 60794-3-10
Cable Max. Crush Resistance Installation (Short Term) IEC 60794-1-21-E3 22 kN/m IEC 60794-3-10
Cable Max. Crush Resistance Operation (Long Term) IEC 60794-1-21-E3 11 kN/m IEC 60794-3-10

线缆毛重

51 千克/公里(34 磅/1000 英尺)

安装温度范围

-5 °C 至 +50 °C

工作温度范围

-40 °C 至 +75 °C

储存温度范围

-40 °C 至 +75 °C

环境适应性

户外

ISO/IEC合规性

IEC 60794<多分离/>ISO/IEC 11801-1

更新和修订

修订编号:0.176 修订日期:09-26-2025

更新和修订

修订编号:0.176 修订日期:09-26-2025


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 EAN码
GOFN804.002100 黑色 线盘 2,100 m 8719605167323
GOFN804.T02100 黑色 线盘 2,100 m 8719605237095