致电我们:800.Belden1
选择您的语言
Belden平台
KeyConnect光纤模块LC双工。
查看更多
KeyConnect视频F,同轴线缆,凹入式
没有结果 尝试其他搜索词
产品编号: GIOTC01
室内紧缓冲尾纤,带低烟无卤外套。 1 根光纤 MM OM5。
环境空间
室内(非立管或静压室等级)
适合应用
灵活的端接引线,例如尾纤、跳线和测试引线。 支持 FDDI、千兆以太网、ATM 等所有计算机网络应用。 适合室内使用的短距离应用。
线缆毛重
0.67 kg/km
铠装类型
非铠装
护套数量
单护套
外护套1表说明
标准颜色:橙色。 可选颜色:橙色、黄色、青绿色、埃里卡紫、红色、蓝色、绿色、棕色、紫罗兰色、粉色、灰色、白色、黑色、柠檬绿
1300 nm 处的最大衰减
0.9 dB/km
850 nm 处的最大衰减
2.9 dB/km
工作温度范围
-40 °C 至 +70 °C
安装温度范围
-15 °C 至 +50 °C
储存温度范围
UL等级/燃烧测试
非UL等级
IEC 60754-2 - 卤酸气体含量 - 最大电导率
10 µS/mm
IEC 60754-2 - 卤酸气体含量 - 最低pH值
4.3
IEC 60754-1 - 卤含量
零
REACH
符合
ISO/IEC合规性
IEC 60794, ISO/IEC 11801-1
防紫外线/防晒
是
更新和修订
修订编号:0.52 修订日期:09-17-2024