产品编号: GIPS1H1

室内半紧缓冲跳线 LSZH 护套 2.1mm 单工 MM OM1。

室内半紧缓冲跳线,带有低烟零卤外护套。 2.1mm 单工 MM OM1。

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

灵活的端接引线,例如尾纤、跳线和测试引线。 支持 FDDI、千兆以太网、ATM 等所有计算机网络应用。 适合室内使用的短距离应用。

光纤类型

OM1

纤维缓冲材料

LSZH - 低烟无卤

光纤缓冲结构

半紧包

光纤缓冲器直径

0.9 mm

光纤数

1

光纤颜色代码

TIA编码(Gxxxxxx.T):蓝色

护套材料

LSZH - 低烟无卤(阻燃)

名义值 直径

2.1 毫米(0.083 英寸)

光学特性

Wavelength 850 nm 1300 nm
Max. Attenuation 3.4 dB/km 0.9 dB/km

力学测试

Description Tested Standard Requirement/Value According to Family Specification
Cable Min. Bend Radius Operation (Long Term) IEC 60794-1-21-E11 60 mm IEC 60794-2-10
Cable Max. Tensile Strength Installation (Short Term) IEC 60794-1-21-E1 225 N (50.6 lbf) IEC 60794-2-10
Cable Max. Tensile Strength Operation (Long Term) IEC 60794-1-21-E1 75 N (17 lbf) IEC 60794-2-10
Cable Max. Crush Resistance Installation (Short Term) IEC 60794-1-21-E3 5 kN/m IEC 60794-2-10

线缆毛重

44 千克/公里(30 磅/1000 英尺)

安装温度范围

-15 °C 至 +50 °C

工作温度范围

-40 °C 至 +70 °C

储存温度范围

-40 °C 至 +70 °C

环境适应性

室内(非立管或静压室等级)

阻燃性/遇火反应

IEC 60332-1-2

ISO/IEC合规性

IEC 60794<多分离/>ISO/IEC 11801-1

欧洲无卤标准

IEC 60754-1 - 卤素含量 = 零,IEC 60754-2 - 卤酸气体含量 - 最大电导率 = 10S/mm,IEC 60754-2 - 卤酸气体含量 - 最小 pH 值 = 4.3,IEC 61034-2 - 烟雾密度最小透射率 = 60% µ

更新和修订

修订号:0.231 修订日期:02-05-2026

更新和修订

修订号:0.231 修订日期:02-05-2026


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 EAN码
GIPS1H1.002100 黄色 线盘 2,100 m 8719605075321