致电我们:800.Belden1
选择您的语言
Belden平台
KeyConnect光纤模块LC双工。
查看更多
KeyConnect视频F,同轴线缆,凹入式
没有结果 尝试其他搜索词
产品编号: GIPS2A2
室内半紧缓冲跳线,带有低烟零卤外护套。 1.6mm 双工 zipcord MM OM2。
适合应用
灵活的端接引线,例如尾纤、跳线和测试引线。 支持 FDDI、千兆以太网、ATM 等所有计算机网络应用。 适合室内使用的短距离应用。
光纤类型
OM2
纤维缓冲材料
LSZH - 低烟无卤
光纤缓冲结构
半紧包
光纤缓冲器直径
0.9 mm
光纤数
2
光纤颜色代码
TIA编码(Gxxxxxx.T):蓝色、橙色
护套材料
LSZH - 低烟无卤(阻燃)
名义值 直径
1.6 毫米(0.063 英寸)
运行期间的最小弯曲半径
60 mm
安装时最大抗拉强度
300 N (67 lbf)
操作时最大抗拉强度
100 N (22 lbf)
线缆毛重
5.9 千克/公里(4.0 磅/1000 英尺)
安装温度范围
-15 °C 至 +50 °C
工作温度范围
-40 °C 至 +70 °C
储存温度范围
环境适应性
室内(非立管或静压室等级)
阻燃性/遇火反应
IEC 60332-1-2
ISO/IEC合规性
IEC 60794<多分离/>ISO/IEC 11801-1
欧洲无卤标准
IEC 60754-1 - 卤素含量 = 零,IEC 60754-2 - 卤酸气体含量 - 最大电导率 = 10S/mm,IEC 60754-2 - 卤酸气体含量 - 最小 pH 值 = 4.3,IEC 61034-2 - 烟雾密度最小透射率 = 60% µ
更新和修订
修订编号:0.155 修订日期:09-25-2025