产品编号: GUPPA02

通用引入跳线 LSZH 护套 2f SM OS2G.652.D & G.657.A1。 符合CPR Eca标准

通用(室内/室外)引入跳线,带有低烟零卤素外套。 2 根光纤 SM OS2G.652.D & G.657.A1。 符合CPR Euroclass Eca标准

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

小型、轻型扁平引入光缆为光纤网络最后部分所需的较小光纤数量提供了理想的解决方案,特别是在光纤到户 (FTTx) 安装中

光纤类型

操作系统 2

符合ITU-T标准的光纤等级

G.652D & G.657A1

光纤数

2

光纤颜色代码

TIA编码(Gxxxxxx.T):蓝色、橙色

护套材料

LSZH - 低烟无卤(阻燃)

名义值 直径

2.2 毫米(0.087 英寸)

光学特性

Wavelength 1310 nm 1550 nm 1625 nm
Max. Attenuation 0.40 dB/km 0.30 dB/km 0.30 dB/km

力学测试

Description Tested Standard Requirement/Value According to Family Specification
Cable Min. Bend Radius Installation (Short Term) IEC 60794-1-21-E6 25 mm IEC 60794-2-10
Cable Min. Bend Radius Operation (Long Term) IEC 60794-1-21-E11 25 mm IEC 60794-2-10
Cable Max. Tensile Strength Installation (Short Term) IEC 60794-1-21-E1 450 N (100 lbf) IEC 60794-2-10
Cable Max. Tensile Strength Operation (Long Term) IEC 60794-1-21-E1 150 N (34 lbf) IEC 60794-2-10
Cable Max. Crush Resistance Installation (Short Term) IEC 60794-1-21-E3 5 kN/m IEC 60794-2-10

线缆毛重

14 千克/公里(9.4 磅/1000 英尺)

安装温度范围

-15 °C 至 +50 °C

工作温度范围

-40 °C 至 +70 °C

储存温度范围

-40 °C 至 +70 °C

环境适应性

室内/户外

阻燃性/遇火反应

IEC 60332-1-2

CPR合规性

CPR Euroclass:Eca

ISO/IEC合规性

IEC 60794<多分离/>ISO/IEC 11801-1

欧洲无卤标准

IEC 60754-1 - 卤素含量 = 零,IEC 60754-2 - 卤素酸性气体含量 - 最大。电导率 = 10 µS/mm,IEC 60754-2 - 卤素酸性气体含量 - 最小。pH = 4.3

英国监管合规性

UKCA标识

更新和修订

修订编号:0.241 修订日期:09-26-2025

更新和修订

修订编号:0.241 修订日期:09-26-2025


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 EAN码
GUPPA02.002100 白色 线盘 2,100 m 8719605081650