产品编号: AX110185-xxxM

FMT I/O OM4 MPO12(M-O) 48F xxxM OFCP MD_3.0 1.0xIL BK_JKT AQ_SUB

FX MPO 主干线,室内/室外,OM4,MPO-12(公头至开口),4 MPO(48 根光纤),xxx M(长度,单位:米),OFCP(阻燃铠装),迷你配线(3.0MM 子单元),扇出:1.0M x 直插式,黑色护套,浅绿色子单元

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

数据中心、局域网、水平主干网、场所主干网、跳线、中继

光纤类型

OM4

光纤芯直径

50/125 µm

光纤数

48

光纤颜色代码

TIA-598-D

连接器

Description Type Housing Material Housing Color Boot Material Boot Color
Connector A (Inside End) MPO-12 Male Plastic Aqua Rubber Black

扇出(引线)

Description Transition Length (m) Diameter Geometry
Connector A (Inside End) Heat Shrink 1.0 m 3.0 mm In-Line

装配式线缆

Cable Nominal OD Jacket Color
18.2 mm Black

测量值

Overall Assembly Length
xxx meters

整体长度误差

Range Tolerance
0 to 2 meters +0.2 / -0 meter
2.1 to 4.9 meters +0.3 / -0 meter
5 to 40 meters +0.4 / -0 meter
over 40 meters +1.0% / -0%

铠装类型和材料

AIA - 铝联锁铠装

光纤连接器性能

Description Connector Type Max. Insertion Loss Min. Return Loss
Connector A (Inside End) MPO-12 Male 0.2 dB 30 dB

拉环类型

传统的

拉环位置

开口端

拉环张力

100 lbs

安装时的最小弯曲半径

20x 电缆外径

运行期间的最小弯曲半径

20x 电缆外径

抗压性

440 N/cm

安装温度范围

0°C 至 +60°C

工作温度范围

-10°C 至 +60°C

储存温度范围

-10°C 至 +60°C

环境适应性

室内/户外,耐晒,抗紫外线

阻燃性/遇火反应

OFCP、UL 910、FT6

TIA/EIA合规

TIA/EIA 568.3

欧洲指令合规性

欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)、REACH、欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/EU (WEEE)

相关零件

DCX系统,FX UHD配线架,ECX配线架,FX跳线,FX MPO干线,FX多光纤干线

备注

该组件具有WB胶带和WB纱线。

更新和修订

修订编号:0.12 修订日期:10-22-2025

更新和修订

修订编号:0.12 修订日期:10-22-2025