致电我们:800.Belden1
选择您的语言
Belden平台
KeyConnect光纤模块LC双工。
查看更多
KeyConnect视频F,同轴线缆,凹入式
没有结果 尝试其他搜索词
产品编号: FISM072P8YFC
FX 室内机,迷你配线架 OS2,72 芯光纤,OFNP,子单元 2.0 毫米(8 芯),黄夹克
产品类别
光纤迷你分布式光缆
适合应用
数据中心、RAN、水平骨干网、场所骨干网、跳线、中继
光纤类型
OS2、G.657.A1、G.652.D
光纤直径
250 µm
光纤数
72
光纤颜色代码
TIA-598-D
活动亚单元数量
9
填料数量
3
每个亚单元光纤数量
8
亚单元直径
0.078 in (2.0 mm)
亚单元颜色
黄色
纤维亚单元强度构件
芳纶纱
中央力量杆件类型
GRP
加强构件
护套材料
PVC - 聚氯乙烯
名义值 直径
0.400 in (10.2 mm)
外部护套颜色
外部护套撕裂绳
1
安装时的最小弯曲半径
15x 电缆外径
运行期间的最小弯曲半径
10x 电缆外径
安装时最大抗拉强度
660 N (150 lbf)
操作时最大抗拉强度
220 N (45 lbf)
抗压性
100 N/cm
线缆毛重
87 lb/kft (130 kg/km)
安装温度范围
0°C 至 +60°C
工作温度范围
0°C 至 +70°C
储存温度范围
-40°C 至 +70°C
环境适应性
室内
阻燃性/遇火反应
NFPA 262
NEC/UL合规性
OFNP
CEC / C(UL)合规性
FT6
ICEA合规性
S-83-596
TIA/EIA合规
568.3、598-D
符合Telcordia标准
GR-409
欧洲指令合规性
欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)
更新和修订
版本号:0.11 版本日期:03-25-2026