产品编号: FISM036P1

室内微型分布 OS2 36 光纤 OFNP 子单元 2.0 毫米(12F)

FX 室内,迷你分布,OS2,36 芯光纤,OFNP,子单元 2.0 毫米(12 芯),黄色护套

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

产品类别

光纤迷你分布式光缆

适合应用

数据中心、RAN、水平骨干网、场所骨干网、跳线、中继

光纤类型

OS2、G.657.A1、G.652.D

光纤直径

250 µm

光纤数

36

光纤颜色代码

TIA-598-D

活动亚单元数量

3

填料数量

1

每个亚单元光纤数量

12

亚单元直径

0.078 in (2.0 mm)

亚单元颜色

黄色

纤维亚单元强度构件

芳纶纱

中央力量杆件类型

GRP

加强构件

芳纶纱

护套材料

PVC - 聚氯乙烯

名义值 直径

0.272 in (6.9 mm)

外部护套颜色

黄色

外部护套撕裂绳

1

光学特性

Wavelength 1310 nm 1550 nm
Max. Attenuation 0.5 dB/km 0.50 dB/km
10 Gigabit Ethernet Performance 10,000 m 50,000 m
40 Gigabit Ethernet Performance 10,000 m --
100 Gigabit Ethernet Performance 10,000 m --

安装时的最小弯曲半径

15x 电缆外径

运行期间的最小弯曲半径

10x 电缆外径

安装时最大抗拉强度

660 N (150 lbf)

操作时最大抗拉强度

200 N (45 lbf)

抗压性

100 N/cm

线缆毛重

39 lb/kft (58 kg/km)

安装温度范围

0°C 至 +60°C

工作温度范围

0°C 至 +70°C

储存温度范围

-40°C 至 +70°C

环境适应性

室内

阻燃性/遇火反应

NFPA 262

NEC/UL合规性

OFNP

CEC / C(UL)合规性

FT6

ICEA合规性

S-83-596

TIA/EIA合规

568.3、598-D

符合Telcordia标准

GR-409

欧洲指令合规性

欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)

更新和修订

版本号:0.107 版本日期:03-18-2026

更新和修订

版本号:0.107 版本日期:03-18-2026


零件编号

货号 颜色 收起类型 UPC
FISM036P1 黄色 线盘 612825287063