产品编号: FD1L096RG

室内/户外立管松套管OM1 96光纤

FX室内/户外松套管OM1 96光纤OFNR亚单元(12F)凝胶黑色

  • 可用性:
    全球
  • 地位:
    有源

适合应用

园区网络, 主干网

光纤类型

OM1

光纤芯直径

62.5/125 µm

光纤直径

250 µm

光纤数

96

光纤颜色代码

TIA-598-D

活动亚单元数量

8

填料数量

0

每个亚单元光纤数量

12

亚单元隔水

凝胶填充

亚单元直径

0.110 in(2.8 mm)

亚单元颜色

TIA-598-D

亚单元加强构件

隔水芳纶纱

中心加强件

上护套型GRP

缆芯绕包层

隔水带

缆芯隔水材料

隔水胶带

材料

PVC - 聚氯乙烯

加强构件

隔水芳纶纱

护套材料

PVC - 聚氯乙烯

标称直径

0.547 in(13.9 mm)

颜色

黑色

撕裂绳数量

2

光学特性

波长 850 nm 1300 nm
最大衰减值 3.25 dB/km 1.0 dB/km
1千兆以太网性能 300 m 550 m
10千兆以太网性能 33 m -
最小限模注入  220 MHz.km -
最小过满注入(OFL)带宽 200 MHz.km 500 MHz.km

安装时最小弯曲半径

15 x 线径

运行时最小弯曲半径

10 x 线径

安装时最大抗拉强度

2670 N(600 lbf)

操作时最大抗拉强度

800 N(180 lbf)

抗压性

220 N/cm

线缆毛重

107 lb/kft (159 kg/km)

安装温度范围

-10°C至+60°C

工作温度范围

-40°C至+70°C

储存温度范围

-40°C至+70°C

环境适应性

室内/户外、耐晒

可持续发展

可提供CA Prop 65、Product Lens™、环保产品声明(EPD)

阻燃性/遇火反应

OFNR、FT4

ICEA合规性

S-104-696

TIA/EIA合规

ANSI/ICEA S-104-696

更新和修订

修订编号:0.136 修订日期:2022年11月09日

更新和修订

修订编号:0.136 修订日期:2022年11月09日

零件编号

货号 颜色 收起类型 UPC
FD1L096RG 黑色 线盘 612825371151