产品编号: FDSL048RG

室内/户外立管松套管OS2 48光纤凝胶黑色

FX室内/户外松套管OS2 48光纤OFNR亚单元(12F)凝胶黑色

  • 可用性:
    全球
  • 地位:
    有源

适合应用

园区网络, 主干网

光纤类型

OS2

光纤芯直径

8.2/125 µm

光纤直径

250 µm

光纤数

48

光纤颜色代码

TIA-598-D

活动亚单元数量

4

填料数量

1

每个亚单元光纤数量

12

亚单元隔水

凝胶填充

亚单元直径

0.110 in(2.8 mm)

亚单元颜色

TIA-598-D

纤维亚单元强度构件

隔水芳纶纱

中央力量杆件类型

GRP

芯包材料

隔水带

缆芯阻水

隔水胶带

材料

PVC - 聚氯乙烯

加强构件

隔水芳纶纱

护套材料

PVC - 聚氯乙烯

标称直径

0.454 in(11.5 mm)

外部护套颜色

黑色

外部护套撕裂绳

2

光学特性

波长 1310 nm 1550 nm
最大衰减值 0.40 dB/km 0.30 dB/km
模场直径 9.2 µm 10.4 µm
1千兆以太网性能 5,000 m -
10千兆以太网性能 10,000 m 40,000 m

安装时的最小弯曲半径

15 x 线径

运行期间的最小弯曲半径

10 x 线径

安装时最大抗拉强度

2670 N(600 lbf)

操作时最大抗拉强度

800 N(180 lbf)

抗压性

220 N/cm

线缆毛重

74 lb/kft (110 kg/km)

安装温度范围

-10°C至+60°C

工作温度范围

-40°C至+70°C

储存温度范围

-40°C至+70°C

环境适应性

室内/户外、耐晒

可持续发展

可提供CA Prop 65、Product Lens™、环保产品声明(EPD)

阻燃性/遇火反应

OFNR、FT4

ICEA合规性

S-104-696

TIA/EIA合规

ANSI/ICEA S-104-696

更新和修订

修订编号:0.74 修订日期:2025年09月07日

更新和修订

修订编号:0.74 修订日期:2025年09月07日


零件编号

货号 颜色 收起类型 UPC
FDSL048RG 黑色 线盘 612825372417