规格
产品概述
适合应用 | 园区网络, 主干网 |
---|
光纤规格
光纤类型 |
OS2 |
---|---|
光纤芯直径 |
8.2/125 µm |
光纤直径 |
250 µm |
光纤数 |
72 |
光纤颜色代码 |
TIA-598-D |
线缆结构
活动亚单元数量 |
6 |
---|---|
填料数量 |
0 |
每个亚单元光纤数量 |
12 |
亚单元隔水 |
凝胶填充 |
亚单元直径 |
0.110 in(2.8 mm) |
亚单元颜色 |
TIA-598-D |
亚单元加强构件 |
隔水芳纶纱 |
中心加强件 |
上护套型GRP |
缆芯绕包层 |
隔水带 |
缆芯隔水材料 |
隔水胶带 |
内部护套规格
材料 |
PVC - 聚氯乙烯 |
---|
外部护套规格
加强构件 |
隔水芳纶纱 |
---|---|
护套材料 |
PVC - 聚氯乙烯 |
标称直径 |
0.481 in(12.2 mm) |
颜色 |
黑色 |
撕裂绳数量 |
2 |
光学特性
波长 | 1310 nm | 1550 nm |
---|---|---|
最大衰减值 | 0.40 dB/km | 0.30 dB/km |
模场直径 | 9.2 µm | 10.4 µm |
1千兆以太网性能 | 5,000 m | - |
10千兆以太网性能 | 10,000 m | 40,000 m |
机械特性
安装时最小弯曲半径 |
15 x 线径 |
---|---|
运行时最小弯曲半径 |
10 x 线径 |
安装时最大抗拉强度 |
2670 N(600 lbf) |
操作时最大抗拉强度 |
800 N(180 lbf) |
抗压性 |
220 N/cm |
线缆毛重 |
82 lb/kft (122 kg/km) |
---|
温度范围
安装温度范围 |
-10°C至+60°C |
---|---|
工作温度范围 |
-40°C至+70°C |
储存温度范围 |
-40°C至+70°C |
标准与合规性
环境适应性 |
室内/户外、耐晒 |
---|---|
可持续发展 |
可提供CA Prop 65、Product Lens™、环保产品声明(EPD) |
阻燃性/遇火反应 |
OFNR、FT4 |
ICEA合规性 |
S-104-696 |
TIA/EIA合规 |
ANSI/ICEA S-104-696 |
历史
更新和修订 |
修订编号:0.80 修订日期:2022年11月09日 |
---|
Belden.GenericSpecificationTitle
更新和修订 |
修订编号:0.80 修订日期:2022年11月09日 |
---|
零件编号
货号 | 颜色 | 收起类型 | UPC |
---|---|---|---|
FDSL072RG | 黑色 | 线盘 | 612825372745 |
资源
博客
指南
技术资源
网络研讨会
产品目录
宣传页