产品编号: FS1L1446D

松套管OM1 144F OSP钢带铠装单元化

FX户外松套管OM1 144光纤OSP波纹管钢带铠装亚单元(12F)干式黑色

  • 可用性:
    全球
  • 地位:
    有源
FS1L1446D

适合应用

园区网络, 长距离, 主干网

光纤类型

OM1

光纤芯直径

62.5/125 µm

光纤直径

250 µm

光纤数

144

光纤颜色代码

TIA-598-D

活动亚单元数量

12

每个亚单元光纤数量

12

亚单元隔水

无凝胶

亚单元直径

0.098 in(2.5 mm)

中央力量杆件类型

上护套型GRP

芯包材料

Nomex胶带

缆芯阻水

隔水胶带

内护套加强构件

芳纶纱

材料

PVC - 聚氯乙烯

颜色

黑色

内护套撕裂绳数量

2

铠装类型和材料

CST - 波纹管钢带

护套材料

PVC - 聚氯乙烯

标称直径

0.73 in(18.5 mm)

外部护套颜色

黑色

外部护套撕裂绳

2

光学特性

波长 850 nm 1300 nm
最大衰减值 3.25 dB/km 1.0 dB/km
1千兆以太网性能 300 m 550 m
10千兆以太网性能 33 m -
最小限模注入  220 MHz.km -
最小过满注入(OFL)带宽 200 MHz.km 500 MHz.km

安装时的最小弯曲半径

20 x 线径

运行期间的最小弯曲半径

10 x 线径

安装时最大抗拉强度

2670 N(600 lbf)

操作时最大抗拉强度

800 N(180 lbf)

抗压性

440 N/cm

线缆毛重

151

安装温度范围

-30°C至+60°C

工作温度范围

-40°C至+70°C

储存温度范围

-40°C至+70°C

环境适应性

户外

可持续发展

CA Prop 65

ICEA合规性

S-87-640

TIA/EIA合规

ANSI/ICEA S-87-640

更新和修订

修订编号:0.90 修订日期:2025年09月25日

更新和修订

修订编号:0.90 修订日期:2025年09月25日


零件编号

货号 颜色 收起类型 UPC
FS1L1446D 黑色 线盘 612825383710